ZHCSQL8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
| 电源名称 | 说明 | 最小值(1) | 标称值 | 最大值(1) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE(2) VDDA_CORE_CSIRX0(2) VDDA_CORE_USB(2) VDDA_DDR_PLL0(2)(3) |
内核电源 CSIRX0 内核电源 USB0 和 USB1 内核电源 DDR 偏斜消除 PLL 电源 |
0.75V 工作电压 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
| 0.85V 工作电压 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
| VDD_CANUART(4) | CANUART 内核电源 | 0.75V 工作电压 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
| 0.85V 工作电压 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
| VDDR_CORE | RAM 电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDDS_DDR(5) VDDS_DDR_C(5) |
DDR PHY IO 电源 DDR 时钟 IO 电源 |
1.1V 工作电压 | 1.06 | 1.1 | 1.17 | V |
| 1.2V 工作电压 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | ||
| VDDS_OSC0 | MCU_OSC0 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_MCU | RCOSC、POR、POK 和 MCU_ PLL0 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL0 | MAIN_PLL0、MAIN_PLL12、MAIN_PLL16 和 MAIN_PLL17 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL1 | MAIN_PLL1 和 MAIN_PLL2 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL2 | MAIN_PLL8 和 MAIN_PLL15 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_CSIRX0 | CSIRX0 1.8V 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_OLDI0 | OLDI0 1.8V 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_USB | USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP0 | TEMP0 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP1 | TEMP1 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VPP | 电子保险丝 ROM 编程电源 | 请参阅(6) | 请参阅(6) | 请参阅(6) | V | |
| VMON_1P8_SOC | 1.8V SoC 电源的电压监测器 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_3P3_USB | USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_3P3_SOC | 3.3V SoC 电源的电压监测器 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_VSYS | 电压监测器引脚 | 0 | 请参阅(7) | 1 | V | |
| USB0_VBUS | USB0 电平转换的 VBUS 输入 | 0 | 请参阅(8) | 3.465 | V | |
| USB1_VBUS | USB1 电平转换的 VBUS 输入 | 0 | 请参阅(8) | 3.465 | V | |
| VDDSHV_CANUART(9) | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV_MCU | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV0 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV1 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV2 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV3 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV4 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV5 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV6 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| TJ | 工作结温范围 | 汽车 | -40 | 125 | °C | |
| 扩展 工业级 |
-40 | 105 | °C | |||
| 商用级 | 0 | 95 | °C | |||