ZHCSQL8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 6-31、表 6-32、图 6-27、表 6-33、图 6-28、表 6-34 和图 6-29 说明了 CPSW3G RMII 的时序条件、时序要求和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | VDD(1) = 1.8V | 0.18 | 5 | V/ns |
| VDD(1) = 3.3V | 0.4 | 5 | |||
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 3 | 25 | pF | |
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| RMII1 | tc(REF_CLK) | 周期时间,RMII[x]_REF_CLK | 19.999 | 20.001 | ns |
| RMII2 | tw(REF_CLKH) | 脉冲持续时间,RMII[x]_REF_CLK 高电平 | 7 | 13 | ns |
| RMII3 | tw(REF_CLKL) | 脉冲持续时间,RMII[x]_REF_CLK 低电平 | 7 | 13 | ns |
图 6-27 CPSW3G RMII[x]_REF_CLK 时序要求 – RMII 模式| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| RMII4 | tsu(RXD-REF_CLK) | 建立时间,在 RMII[x]_REF_CLK 之前 RMII[x]_RXD[1:0] 有效 | 4 | ns | |
| tsu(CRS_DV-REF_CLK) | 建立时间,在 RMII[x]_REF_CLK 之前 RMII[x]_CRS_DV 有效 | 4 | ns | ||
| tsu(RX_ER-REF_CLK) | 建立时间,在 RMII[x]_REF_CLK 之前 RMII[x]_RX_ER 有效 | 4 | ns | ||
| RMII5 | th(REF_CLK-RXD) | 保持时间,在 RMII[x]_REF_CLK 之后 RMII[x]_RXD[1:0] 有效 | 2 | ns | |
| th(REF_CLK-CRS_DV) | 保持时间,在 RMII[x]_REF_CLK 之后 RMII[x]_CRS_DV 有效 | 2 | ns | ||
| th(REF_CLK-RX_ER) | 保持时间,在 RMII[x]_REF_CLK 之后 RMII[x]_RX_ER 有效 | 2 | ns |
图 6-28 CPSW3G RMII[x]_RXD[1:0]、RMII[x]_CRS_DV、RMII[x]_RX_ER 时序要求 – RMII 模式| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| RMII6 | td(REF_CLK-TXD) | 延迟时间,RMII[x]_REF_CLK 高电平到 RMII[x]_ TXD[1:0] 有效 | 2 | 10 | ns |
| td(REF_CLK-TX_EN) | 延迟时间,RMII[x]_REF_CLK 到 RMII[x]_TX_EN 有效 | 2 | 10 | ns |
图 6-29 RMII[x]_TXD[1:0] 和 RMII[x]_TX_EN 开关特性 - RMII 模式