ZHCSQL8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DDRSS0 支持 LPDDR4 和 DDR4 内存类型,运行速率高达 1600MT/s,采用 16 位总线和内联 ECC 功能,可寻址容量高达 4GB (LPDDR4) 与 8GB (DDR4)。它具有 128 位系统接口、高级调度和刷新控制、完全命令一致性以及符合 JEDEC 标准的低功耗模式,可在工作温度范围内实现高效、可靠的运行。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的 DDR 子系统 一节。