ZHCSQL8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALW PIN [4] | AMC PIN [4] |
|---|---|---|---|---|
| DDR0_ACT_n | O | DDRSS 激活命令 | N6 | M1 |
| DDR0_ALERT_n | IO | DDRSS 警报 | R3 | N1 |
| DDR0_CAS_n | O | DDRSS 列地址选通 | M4 | J3 |
| DDR0_PAR | O | DDRSS 命令和地址奇偶校验 | T1 | M2 |
| DDR0_RAS_n | O | DDRSS 行地址选通 | M5 | K5 |
| DDR0_WE_n | O | DDRSS 写入使能 | N3 | J2 |
| DDR0_A0 | O | DDRSS 地址总线 | J1 | F5 |
| DDR0_A1 | O | DDRSS 地址总线 | J2 | G5 |
| DDR0_A2 | O | DDRSS 地址总线 | K3 | G4 |
| DDR0_A3 | O | DDRSS 地址总线 | L5 | H4 |
| DDR0_A4 | O | DDRSS 地址总线 | K4 | J5 |
| DDR0_A5 | O | DDRSS 地址总线 | K1 | H5 |
| DDR0_A6 | O | DDRSS 地址总线 | R2 | P4 |
| DDR0_A7 | O | DDRSS 地址总线 | P2 | N2 |
| DDR0_A8 | O | DDRSS 地址总线 | P1 | P2 |
| DDR0_A9 | O | DDRSS 地址总线 | P4 | N4 |
| DDR0_A10 | O | DDRSS 地址总线 | R5 | N3 |
| DDR0_A11 | O | DDRSS 地址总线 | P5 | M3 |
| DDR0_A12 | O | DDRSS 地址总线 | R6 | P5 |
| DDR0_A13 | O | DDRSS 地址总线 | R1 | N5 |
| DDR0_BA0 | O | DDRSS 存储库地址 | M1 | L5 |
| DDR0_BA1 | O | DDRSS 存储库地址 | N1 | L3 |
| DDR0_BG0 | O | DDRSS 存储库组 | T4 | L4 |
| DDR0_BG1 | O | DDRSS 存储库组 | N2 | L2 |
| DDR0_CAL0 (1) | A | IO 焊盘校准电阻 | M2 | K4 |
| DDR0_CK0 | O | DDRSS 时钟 | L1 | J1 |
| DDR0_CK0_n | O | DDRSS 负时钟 | L2 | K1 |
| DDR0_CKE0 | O | DDRSS 时钟使能 | H2 | G3 |
| DDR0_CKE1 | O | DDRSS 时钟使能 | J4 | H2 |
| DDR0_CS0_n | O | DDRSS 片选 | L6 | H3 |
| DDR0_CS1_n | O | DDRSS 片选 | K2 | G1 |
| DDR0_DM0 | IO | DDRSS 数据掩码 | H5 | E3 |
| DDR0_DM1 | IO | DDRSS 数据掩码 | W5 | R4 |
| DDR0_DQ0 | IO | DDRSS 数据 | F4 | C2 |
| DDR0_DQ1 | IO | DDRSS 数据 | G5 | E4 |
| DDR0_DQ2 | IO | DDRSS 数据 | F3 | D3 |
| DDR0_DQ3 | IO | DDRSS 数据 | H6 | E5 |
| DDR0_DQ4 | IO | DDRSS 数据 | E3 | D2 |
| DDR0_DQ5 | IO | DDRSS 数据 | G2 | F3 |
| DDR0_DQ6 | IO | DDRSS 数据 | F2 | F1 |
| DDR0_DQ7 | IO | DDRSS 数据 | F1 | F2 |
| DDR0_DQ8 | IO | DDRSS 数据 | U1 | R3 |
| DDR0_DQ9 | IO | DDRSS 数据 | U3 | R2 |
| DDR0_DQ10 | IO | DDRSS 数据 | U2 | T2 |
| DDR0_DQ11 | IO | DDRSS 数据 | V5 | U2 |
| DDR0_DQ12 | IO | DDRSS 数据 | W2 | U3 |
| DDR0_DQ13 | IO | DDRSS 数据 | V6 | U4 |
| DDR0_DQ14 | IO | DDRSS 数据 | Y1 | T4 |
| DDR0_DQ15 | IO | DDRSS 数据 | W1 | T5 |
| DDR0_DQS0 | IO | DDRSS 数据选通 | E1 | D1 |
| DDR0_DQS0_n | IO | DDRSS 互补数据选通 | E2 | E1 |
| DDR0_DQS1 | IO | DDRSS 数据选通 | V1 | T1 |
| DDR0_DQS1_n | IO | DDRSS 互补数据选通 | V2 | R1 |
| DDR0_ODT0 | O | 用于片选 0 的 DDRSS 片上端接 | H1 | J4 |
| DDR0_ODT1 | O | 用于片选 1 的 DDRSS 片上端接 | J3 | K2 |
| DDR0_RESET0_n | O | DDRSS 复位 | G1 | G2 |