ZHCSVF3P December 1990 – March 2024 AM26C31
PRODUCTION DATA
AM26C31 器件是一款具有互补输出的差分线路驱动器,可满足 TIA/EIA-422-B 和 ITU(原 CCITT)的要求。三态输出可提供用于驱动双绞线或平行线传输线路等平衡线路的高电流,并在断电情况下处于高阻抗状态。所有四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效 (G) 或低电平有效 (G) 使能输入。BiCMOS 电路可在不牺牲速度的情况下降低功耗。
AM26C31C 器件可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行,AM26C31I 器件可在 -40°C 至 +85° C 的温度范围内运行。AM26C31Q 器件可在 –40°C 至 +125°C 的汽车级温度范围内运行,AM26C31M 器件可在 –55°C 至 +125°C 的整个军用温度范围内运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| AM26C31 | CDIP(J,16) | 19.56mm × 6.92mm |
| PDIP(N,16) | 19.3mm × 6.35mm | |
| SO(NS,16) | 10.3mm × 5.3mm | |
| CFP(W,16) | 10.3mm × 6.73mm | |
| SOIC(D,16) | 9.9mm × 3.91mm | |
| SSOP(DB,16) | 6.2mm × 5.3mm | |
| TSSOP(PW,16) | 5.mm × 4.4mm | |
| LCCC(FK,20) | 8.89mm × 8.89mm |
常见应用图