ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| a(2) | 器件演变阶段 | X | 原型 |
| P | 预量产(生产测试流程,无可靠性数据) | ||
| 空白(1) | 量产 | ||
| BBBBBBB | 基本生产器件型号 | AM263P4 | 请参阅器件比较。 |
| AM263P2 | |||
| AM263P1 | |||
| r | 器件修订版本 | A | SR 1.0 |
| B(4) | SR 1.1 | ||
| C | SR 1.2 | ||
| S | 特殊特性 | C | AM263x 兼容封装 (ZCZ-C) |
| F | AM263Px 传感器封装 (ZCZ-F) + SIP 封装内闪存 | ||
| S | AM263Px 传感器封装 (ZCZ-S) | ||
| T(5) | AM263Px 传感器封装 (ZCZ-S) TJ:-40o 至 125o C |
||
| D(6) | AM263x 兼容封装 (ZCZ-C) TJ:-40o 至 125o C |
||
| Q(6) | AM263x 兼容封装 (ZCZ-C) TJ:-40o 至 150o C |
||
| Z | 器件运行性能点 | N | 请参阅运行性能点。 |
| O | |||
| P | |||
| D | PRU-ICSS + 支持 CAN-FD + 标准模拟 |
||
| f | 特性 (请参阅表 6-4,器件比较) |
E | PRU-ICSS + EtherCAT 硬件加速器 + 支持 CAN-FD + 标准模拟 |
| F | PRU-ICSS + EtherCAT 硬件加速器 + 支持 CAN-FD + 启用预集成栈 + 标准模拟 |
||
| K | PRU-ICSS + 支持 CAN-FD + 增强型模拟 |
||
| f | 特性 (请参阅表 6-4,器件比较) |
L | PRU-ICSS + EtherCAT 硬件加速器 + 支持 CAN-FD + 增强型模拟 |
| M | PRU-ICSS + EtherCAT 硬件加速器 + 支持 CAN-FD + 预集成栈 + 增强型模拟 |
||
| N | PRU-ICSS + CAN-FD 支持 + 预集成栈 + 增强型模拟 + EPWM 多项比较影子寄存器 (XCMP) + EPWM 脉冲边沿监控 + ECAP 脉冲边沿监控 + 二极管仿真逻辑 (DEL) 功能 + XBAR |
||
| Y | 功能安全 | G | 非功能安全(仅限 AM263P1) |
| F | 功能安全 | ||
| PPP | 封装符号 | ZCZ | ZCZ NFBGA-N324 (15mm × 15mm) 封装 |
| Q1 | 汽车标识符和最大结温(3) (请参阅节 6.5,ROC) |
Q1 | 具有特殊特性的汽车合格 (AEC-Q100) 部件、C 和 S、TJ:-40o 至 150o C 具有特殊特性的部件、F、D 和 T、TJ:-40o 至 125o C |
| 空白 | 标准 -40°C 至 125°C - 具有特殊特性的扩展工业部件, Q、TJ:-40o 至 150o C |
||
| XXXXXXX | 批次追踪代码 (LTC) | ||
| YYY | 生产代码;仅供 TI 使用 | ||
| $$ | FAB Code | ||
| O | 引脚 1 符号 | ||
| G1 | ECAT - 环保封装符号 |