ZHCSS77 may 2023 AFE7951
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fVCO1 | VCO1 最小频率 | 7.2 | GHz | |||
VCO1 最大频率 | 7.68 | GHz | ||||
fVCO2 | VCO2 最小频率 | 8.8 | GHz | |||
VCO2 最大频率 | 9.1 | GHz | ||||
fVCO3 | VCO3 最小频率 | 9.7 | GHz | |||
VCO3 最大频率 | 10.24 | GHz | ||||
fVCO4 | VCO4 最小频率 | 11.6 | GHz | |||
VCO4 最大频率 | 12.08 | GHz | ||||
DIVDAC | DAC 采样率分频器 | 1、2 或 3 | ||||
DIVFBADC | 基于 DAC 采样率的 ADC 采样率分频器 | 1、2、3、4、6 或 8 | ||||
DIVRXADC | ADC 采样率分频器 | 1、2、3、4、6 或 8 | ||||
PNVCO | 闭环相位噪声 FPLL = 11.79848GHz FREF=491.52MHz | 600kHz | -113 | dBc/Hz | ||
800kHz | -116 | dBc/Hz | ||||
1MHz | -119 | dBc/Hz | ||||
1.8MHz | -125 | dBc/Hz | ||||
5MHz | -133 | dBc/Hz | ||||
50MHz | -141 | dBc/Hz | ||||
闭环相位噪声 FPLL=8.84736GHz FREF=491.52MHz | 600kHz | -114 | dBc/Hz | |||
800kHz | -118 | dBc/Hz | ||||
1MHz | –120 | dBc/Hz | ||||
1.8MHz | –127 | dBc/Hz | ||||
5MHz | –135 | dBc/Hz | ||||
50MHz | –142 | dBc/Hz | ||||
闭环相位噪声 FPLL= 9.8403GHz FREF=491.52MHz | 600kHz | -113 | dBc/Hz | |||
800kHz | –116 | dBc/Hz | ||||
1MHz | -119 | dBc/Hz | ||||
1.8MHz | –125 | dBc/Hz | ||||
5MHz | -134 | dBc/Hz | ||||
50MHz | -140 | dBc/Hz | ||||
闭环相位噪声 FPLL= 7.86432GHz FREF=491.52MHz | 600kHz | –116 | dBc/Hz | |||
800kHz | -119 | dBc/Hz | ||||
1MHz | –122 | dBc/Hz | ||||
1.8MHz | –127 | dBc/Hz | ||||
5MHz | –136 | dBc/Hz | ||||
50MHz | -143 | dBc/Hz | ||||
Frms | 时钟 PLL 集成相位误差(1) | fPLL=11.79848GHz、[1KHz、100MHz] | -43.4 | dBc/Hz | ||
fPLL=8.8536GHz、[1KHz、100MHz] | -47.6 | dBc/Hz | ||||
fPLL=9.8304GHz、[1KHz、100MHz] | -46.2 | dBc/Hz | ||||
fPFD | PFD 频率 | 100 | 500 | MHz | ||
PNpll_flat | 归一化 PLL 平坦噪声 | fVCO = 11796.48MHz | -226.5 | dBc/Hz | ||
FREF | 输入时钟频率 | 0.1 | 12 | GHz | ||
VSS | 输入时钟电平 | 0.6 | 1.8 | Vppdiff | ||
耦合 | 仅交流耦合 | |||||
REFCLK 输入阻抗(2) | 并联电阻 | 100 | Ω | |||
并联电容 | 0.5 | pF |