ZHCSS77 may   2023 AFE7951

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4说明(续)
  6. 5修订历史记录
  7. 6引脚配置和功能
  8. 7规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  AFE79xx 热性能信息
    5. 7.5  发送器电气特性
    6. 7.6  射频 ADC 电气特性
    7. 7.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 7.8  数字电气特性
    9. 7.9  电源电气特性
    10. 7.10 时序要求
    11. 7.11 开关特性
    12. 7.12 典型特性
      1. 7.12.1  800 MHz 下的 TX 典型特性
      2. 7.12.2  1.8 GHz 下的 TX 典型特性
      3. 7.12.3  2.6 GHz 下的 TX 典型特性
      4. 7.12.4  3.5 GHz 下的 TX 典型特性
      5. 7.12.5  4.9 GHz 下的 TX 典型特性
      6. 7.12.6  8.1 GHz 下的 TX 典型特性
      7. 7.12.7  9.6 GHz 下的 TX 典型特性
      8. 7.12.8  800 MHz 下的 RX 典型特性
      9. 7.12.9  1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      10. 7.12.10 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      11. 7.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      12. 7.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      13. 7.12.13 8.1 GHz 下的 RX 典型特性
      14. 7.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性
      15. 7.12.15 PLL 和时钟典型特性
  9. 8器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

AFE7951 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送器链和四个射频采样接收器链。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供每 TX 通道高达 400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
AFE7951 FC-BGA 17 mm × 17 mm
如需了解更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-20220831-SS0I-BMTJ-PLKM-309PVQT3NXHG-low.svg功能模块图