ZHDS377 August   2026 AFE7900-SEP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  发送器电气特性
    6. 4.6  射频 ADC 电气特性
    7. 4.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 4.8  数字电气特性
    9. 4.9  电源电气特性
    10. 4.10 时序要求
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 典型特性
      1. 4.12.1  30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.12.2  800MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.12.3  1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.12.4  2.6GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.12.5  3.5GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.12.6  4.9GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.12.7  6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.12.8  30 MHz 和 400 MHz 下的 TX 典型特性
      9. 4.12.9  800MHz 下的 TX 典型特性
      10. 4.12.10 1.8GHz 下的 TX 典型特性
      11. 4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性
      12. 4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性
      13. 4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性
      14. 4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性
      15. 4.12.15 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • |
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

数字电气特性

TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C(除非另有说明)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
CML 串行器/解串器输入 [8:1]SRX+/-
VSRDIFF串行器/解串器接收器输入振幅差分1001200mVpp
VSRCOM串行器/解串器输入共模400mV
ZSRdiff串行器/解串器内部差分终端(1)100Ω
FSerDes串行器/解串器比特率全速率模式1929.5Gbps
半速率模式9.516.25Gbps
四分之一速率模式4.758.125Gbps
插入损耗容差(2)串行器/解串器电源 = 1.8V25dB
TJ总抖动容差0.42UI
CML 串行器/解串器输出 [8:1]STX+/-
VSTDIFF串行器/解串器发送器输出振幅差分5001000mVpp
VSTCOM串行器/解串器输出共模0.40.450.55V
ZSTdiff串行器/解串器输出阻抗100Ω
TRF输出上升和下降时间20-80%8ps
TEQS均衡范围7dB
TTJ输出总抖动0.21UI
CMOS I/O:GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1
VIH高电平输入电压0.6×VDD1P8GPIOV
VIL低电平输入电压0.4×VDD1P8GPIOV
IIH高电平输入电流-250250µA
IIL低电平输入电流-250250µA
CLCMOS 输入电容2pF
VOH高电平输入电压VDD1P8GPIO-0.2V
VOL低电平输入电压0.2V
差分输入:SYSREF+/- 模式 A
FSYSREFMAXSYSREF 输入频率最大值40MHz
VSWINGSRMAXSYSREF 输入摆幅最大值1.8Vppdiff(3)
VSWINGSRMINSYSREF 输入摆幅最小值fREF < 500MHz0.3Vppdiff(3)
VSWINGSRMINSYSREF 输入摆幅最小值fREF > 500MHz0.6Vppdiff(3)
VCOMSRMAXSYSREF 输入共模电压最大值0.8V
VCOMSRMINSYSREF 输入共模电压最小值0.6V
ZT输入端接差分100 (1)Ω
CL输入电容每个引脚端接至 GND0.5pF
LVDS 输入:0SYNCIN+/- 和 1SYNCIN+/-
VICOM输入共模电压1.2V
VID差分输入电压摆幅450Vppdiff(3)
ZT输入端接差分100Ω
LVDS 输出:0SYNCOUT+/- 和 1SYNCOUT+/-
VOCOM输出共模电压1.2V
VOD差分输出电压摆幅500Vppdiff(3)
ZT内部端接100Ω
SYSREF 端接可在 100Ω、150Ω 和 300Ω 之间进行编程
损耗容差为从 STX 到 SRX 的凸点间容差
Vppdiff 是最大差分电压(正值)与最小差分电压(负值)之间的差值。