ZHDS377
August 2026
AFE7900-SEP
PRODMIX
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
规格
4.1
绝对最大额定值
4.2
ESD 等级
4.3
建议运行条件
4.4
热性能信息
4.5
发送器电气特性
4.6
射频 ADC 电气特性
4.7
PLL/VCO/时钟电气特性
4.8
数字电气特性
4.9
电源电气特性
4.10
时序要求
4.11
开关特性
4.12
典型特性
4.12.1
30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
4.12.2
800MHz 下的 RX 典型特性
4.12.3
1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
4.12.4
2.6GHz 下的 RX 典型特性
4.12.5
3.5GHz 下的 RX 典型特性
4.12.6
4.9GHz 下的 RX 典型特性
4.12.7
6.8GHz 下的 RX 典型特性
4.12.8
30 MHz 和 400 MHz 下的 TX 典型特性
4.12.9
800MHz 下的 TX 典型特性
4.12.10
1.8GHz 下的 TX 典型特性
4.12.11
2.6GHz 下的 TX 典型特性
4.12.12
3.5GHz 下的 TX 典型特性
4.12.13
4.9GHz 下的 TX 典型特性
4.12.14
7.1GHz 下的 TX 典型特性
4.12.15
PLL 和时钟典型特性
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
|
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhds377_oa
1
特性
申请完整数据表
耐辐射保障 AFE7900-SP:
单粒子闩锁 (SEL):70MeV-cm
2
/mg
RLAT 电离辐射总剂量 (TID):100krad(Si)
抗辐射 AFE7900-SEP:
单粒子闩锁 (SEL):43MeV-cm
2
/mg
RLAT 电离辐射总剂量 (TID):30krad(Si)
四通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
四通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
双通道射频采样 3GSPS 反馈(辅助 RX)ADC
射频频率范围:5MHz 至 7.4GHz
最大射频信号带宽:
4TX:1200MHz 或 2TX:2400MHz
4RX:1200MHz 或 6RX:600MHz
数字步进衰减器 (DSA):
TX:40dB 范围,0.125dB 步长
RX 或 FB:25dB 范围,0.5dB 步长
用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
每个 TX/RX 和 FB 为 16 个 NCO
用于 DAC 或 ADC 时钟的可选内部 PLL 或 VCO
DAC 或 ADC 速率下的外部时钟
SYSREF 对齐检测器
串行器/解串器数据接口:
可兼容 JESD204B 和 JESD204C
8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
子类 1 多器件同步
支持航天和防务应用
受控基线
制造、封装测试一体化基地
产品可追溯性
延长了产品生命周期
通过辐射批次验收测试 (RLAT)(仅限 AFE7900-SEP/SP)
符合 ASTM E595 释气规格要求
通过生产阶段的老化测试(仅限 AFE7900-SP)
该器件包含非封装芯片盖,锡 (Sn) 镀层纯度大于 97%。请参阅可靠性报告以了解详情。