ZHDS377 August   2026 AFE7900-SEP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  发送器电气特性
    6. 4.6  射频 ADC 电气特性
    7. 4.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 4.8  数字电气特性
    9. 4.9  电源电气特性
    10. 4.10 时序要求
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 典型特性
      1. 4.12.1  30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.12.2  800MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.12.3  1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.12.4  2.6GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.12.5  3.5GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.12.6  4.9GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.12.7  6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.12.8  30 MHz 和 400 MHz 下的 TX 典型特性
      9. 4.12.9  800MHz 下的 TX 典型特性
      10. 4.12.10 1.8GHz 下的 TX 典型特性
      11. 4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性
      12. 4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性
      13. 4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性
      14. 4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性
      15. 4.12.15 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • |
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源电气特性

TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C;TX 输入速率 = 737.28MSPS,fDAC = 8847.36MSPS 交错模式;fADC = 2949.12MSPS;标称电源;-1dBFS 时为 1 个子载波;DSA 衰减 =0dB;串行器/解串器速率 = 24.33Gbps;除非另有说明。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 1:4T2F - FDD FB 100% 开启,无 RX TX/FB 速率:491.52Msps 单频带:12 倍插值,FB 6 倍抽取 fDAC = 5898.24SPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:4-8-4-1,FB:2-4-4-1948.2mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8533.7mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO77.3mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX299.4mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC804.5mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF49.1mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P92041.3mA
Pdiss功率耗散6027.1mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 2:4T4R - TDD 1F 与 RX TX 75%、RX 25%、FB 75% 双频带共享:12 倍插值,FB 6 倍抽取,RX 24 倍抽取 TX/FB 速率 491.52Msps RX 速率 122.88Msps fDAC = 8847.36MSPS fADC = 2949.12MSPS fOUT=fIN= 1.9,2.6GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:8-16-4-1,FB:2-4-4-1,RX:2-16-16-1820.4mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8735.2mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO74.4mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX289.0mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC822.0mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF45.6mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P92263.8mA
Pdiss功率耗散6359.2mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 3:4T4R2F - TX 双频带上的 FDD FB 100%:12 倍插值,FB 6 倍抽取 RX 双频带:RX 24x TX/FB 速率 491.52Msps RX 速率 122.88Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85 + 2.15GHz fRX = 1.75 + 1.88GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:8-16-4-1,FB:2-4-4-1,RX:2-16-16-11668.6mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8965.1mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO77.6mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX893.4mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC879.5mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF50.7mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P93826.9mA
Pdiss功率耗散10513.0mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 4:4T4R2F - 在 7.5GSPS DAC、2.5GSPS ADC 单频带时 FDD FB 100%:15 倍插值,FB 5 倍抽取,双频带:RX 20x TX/FB 速率 491.52MSPS RX 速率 122.88MSPS fDAC = 7372.8MSPS fADC = 2457.6MSPS fTX = 1.85 + 2.15GHz fRX = 1.75 + 1.88GHz 64/66 编码、16.22Gbps TX:4-8-4-1,FB:2-4-4-1,RX:2-16-16-11611.5mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8694.5mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO72.8mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX768.5mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC940.5mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF45.5mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P93000.5mA
Pdiss功率耗散9087.4mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 5:4T4R - TDD 1F 与 RX TX 75%、RX 25%、FB 75% 单频带共享:12 倍插值,FB 3 倍抽取,RX 6 倍抽取 TX/FB 速率 = 983.04Msps RX 速率 491.52Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 3.5GHz fRX =3.5GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:8-8-2-1,FB:4-4-4-2,RX:4-8-4-1821.8mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8808.5mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO77.4mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX289.5mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC682.0mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF49.0mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P92123.3mA
Pdiss功率耗散6209.3mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 8:配置与模式 7“睡眠模式”相同。SLEEP 引脚上拉为高电平。20.3mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8292.8mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO12.6mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX4.6mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC54.3mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF15.3mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9313.1mA
Pdiss功率耗散956.8mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 9:4T4R2F - TX 单频带上 FDD FB 100%:24 倍插值,FB 12 倍抽取 RX 单频带:RX 24x TX/FB 速率 245.76MSPS RX 速率 122.88MSPS fDAC = 5898.24MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 0.85GHz fRX = 0.8GHz 8/10 编码,9.8304Gbps TX:4-8-4-1,FB:2-4-4-1,RX:2-8-8-11593.2mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8840.6mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO77.3mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX905.0mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC817.7mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF52.1mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P92405.2mA
Pdiss功率耗散8814.3mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 10:4T4R2F - TX 单频带上 FDD FB 100%:18 倍插值,FB 6 倍抽取 RX 单频带:RX 12x TX/FB 速率 491.52Msps RX 速率 245.76Msps fDAC = 8847.36MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85GHz fRX = 1.75GHz 8/10 编码,9.8304Gbps TX:8-8-2-1,FB:4-4-2-1,RX:4-8-4-11626.2mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8976.4mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO74.6mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX902.7mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC1111.9mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF48.0mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P93578.9mA
Pdiss功率耗散10515.0mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 11a:TDD 4T1FB(RX 处于待机模式)
单频带:8 倍插值,FB 2 倍抽取,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS,交错模式,fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 3.7GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:8-8-2-1,FB/RX:8-8-2-1
797mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8817mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO73.2mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX179mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC906mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF70.5mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P92483mA
Pdiss功率耗散6754mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 11b:TDD 4R(TX 处于待机模式)
单频带:8 倍插值,FB 2 倍抽取,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS,交错模式,fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 3.7GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:8-8-2-1,FB/RX:8-8-2-1
726mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8876mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO72.8mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX583mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC270mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF71.6mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P92130mA
Pdiss功率耗散6124mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 11c:TDD 4T4R1FB 平均
TX/FB:75%,RX 25%
单频带:8 倍插值,FB 2 倍抽取,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS,交错模式,fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 3.7GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:8-8-2-1,FB/RX:8-8-2-1
779mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8832mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO73.1mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX280mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC747mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF70.8mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P92395mA
Pdiss功率耗散6596mW
IVDD1P83A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 11d:FDD 4T4R
单频带:8 倍插值,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率 = 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS,交错模式,fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 3.7GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:8-8-2-1,FB/RX:8-8-2-1
1236mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8915mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO73.2mA
IVDD1P22A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX583mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC923mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF72mA
IVDD0P91A 组:DVDD0P9 + VDDT0P93097mA
Pdiss功率耗散8798mW