ZHCSSD2 july 2023 AFE539F1-Q1
PRODUCTION DATA
AFE539F1-Q1 包含上电复位 (POR) 功能,可在上电时控制输出电压。在建立 VDD 电源后,便会发出 POR 事件。POR 使所有寄存器初始化为默认值,只有在 POR(启动)延迟之后,与该器件的通信才有效。一旦发生 POR 事件,AFE539F1-Q1 中所有寄存器的默认值都将立即从 NVM 加载。
该器件加电时,POR 电路将器件设置为默认模式。POR 电路需要特定的 VDD 电平(如图 7-2 所示)才能确保内部电容器在加电时放电并使器件复位。为了确保发生 POR,VDD 小于 0.7V 的时间必须至少为 1ms。当 VDD 降至低于 1.65V 但仍高于 0.7V(显示为未定义区域)时,该器件在所有指定的温度和电源条件下可能会也可能不会复位。在这种情况下,需启动 POR。当 VDD 保持为大于 1.65V 时,不会发生 POR。
图 7-2 VDD POR 电路的阈值电平