ZHCSSD2 july 2023 AFE539F1-Q1
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | DEV-LOCK | 保留 | EN-INT-REF | ADC-PDN | RESERVED | ||||||||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-1 | R/W-0h | R/W-3FFh | ||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 保留 | R/W | 0 | 始终写入 0。 |
| 14 | DEV-LOCK | R/W | 0 | 0:器件未锁定 1:器件锁定,器件会锁定所有寄存器。要将此位重设为 0(解锁器件),需先将解锁代码写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 DEV-UNLOCK 字段,然后向 DEV-LOCK 位写入 0。 |
| 13 | RESERVED | R/W | 0 | 始终写入 0。 |
| 12 | EN-INT-REF | R/W | 1 | 0:禁用内部基准 1:启用内部基准。在使用内部基准增益设置之前,必须设置此位。 |
| 11 | ADC-PDN | R/W | 0 | 00:为 ADC 加电。 01:通过 10KΩ 连接至 AGND,将 ADC 断电 10:通过 100KΩ 连接至 AGND,将 ADC 断电 11:通过高阻态连接至 AGND,将 ADC 断电。 |
| 10-0 | RESERVED | R/W | 3FFh | 始终写入 3FFh。 |