ZHCSSD2 july 2023 AFE539F1-Q1
PRODUCTION DATA
| 寄存器 | 最高有效数据字节 (MSDB) | 最低有效数据字节 (LSDB) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 | |
| NOP | NOP | |||||||||||||||
| REF-GAIN-CONFIG | X | REF-GAIN | 保留 | |||||||||||||
| COMMON-CONFIG | 保留 | DEV-LOCK | 保留 | EN-INT-REF | ADC-PDN | 保留 | ||||||||||
| COMMON-TRIGGER | DEV-UNLOCK | 重置 | 保留 | NVM-PROG | NVM-RELOAD | |||||||||||
| COMMON-PWM-TRIG | 保留 | START-FUNCTION | ||||||||||||||
| GENERAL-STATUS | NVM-CRC-FAIL-INT | NVM-CRC-FAIL-USER | 保留 | NVM-BUSY | DEVICE-ID | VERSION-ID | ||||||||||
| INTERFACE-CONFIG | X | TIMEOUT-EN | X | FSDO-EN | X | SDO-EN | ||||||||||
| STATE-MACHINE-CONFIG0 | 保留 | SM-ABORT | SM-START | SM-EN | ||||||||||||
| SRAM-CONFIG | X | SRAM-ADDR | ||||||||||||||
| SRAM-DATA | SRAM-DATA | |||||||||||||||
| MAX-OUTPUT | 保留 | MAX-OUTPUT | ||||||||||||||
| MIN-OUTPUT | 保留 | MIN-OUTPUT | ||||||||||||||
| FUNCTION-COEFFICIENT | FUNCTION-COEFFICIENT | |||||||||||||||
| PWM-FREQUENCY | 保留 | PWM-FREQ | ||||||||||||||
| I2C/SPI 地址(命令字节) | SRAM 地址 | 寄存器名称 | 章节 |
|---|---|---|---|
| 00h | — | NOP | 节 7.6.1 |
| 15h | — | REF-GAIN-CONFIG | 节 7.6.2 |
| 1Fh | — | COMMON-CONFIG | 节 7.6.3 |
| 20h | — | COMMON-TRIGGER | 节 7.6.4 |
| 21h | — | COMMON-PWM-TRIG | 节 7.6.5 |
| 22h | — | GENERAL-STATUS | 节 7.6.6 |
| 26h | — | INTERFACE-CONFIG | 节 7.6.7 |
| 27h | — | STATE-MACHINE-CONFIG0 | 节 7.6.8 |
| 2Bh | — | SRAM-CONFIG | 节 7.6.9 |
| 2Ch | — | SRAM-DATA | 节 7.6.10 |
| — | 20h | MAX-OUTPUT | 节 7.6.11 |
| — | 21h | MIN-OUTPUT | 节 7.6.12 |
| — | 22h | FUNCTION-COEFFICIENT | 节 7.6.13 |
| — | 23h | PWM-FREQUENCY | 节 7.6.14 |