ZHCSTF1A November 2023 – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态性能 | ||||||
| 分辨率 | 10 | 位 | ||||
| INL | 积分非线性 (1) | -2 | 2 | LSB | ||
| DNL | 微分非线性 (1) | -1 | 1 | LSB | ||
| 偏移误差 (1) (2) | -5 | 0 | 5 | mV | ||
| 增益误差 (1) (2) | -1 | 1 | %FSR | |||
| 输入 | ||||||
| 输入电压范围 | 0 | VDD / 3 | V | |||
| 动态性能 | ||||||
| 数据速率(1) | ADC 平均设置为 4 个样本 | 1406 | 2008 | SPS | ||
| 采样电容器 | 10 | pF | ||||