ZHCSTF1A November 2023 – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
AFEx32A3W 通过 3 线 SPI 或 2 线 I2C 接口进行编程。4 线 SPI 模式通过将 GPIO/SDO 引脚映射为 SDO 来启用。SPI 回读操作的 SCLK 低于标准 SPI 写入操作。接口类型根据器件加电后的第一个通信协议来确定。在确定接口类型后,器件会在器件开启时忽略类型的任何更改。接口类型可以在下电上电后更改。