ZHCSTF1A November 2023 – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W
PRODUCTION DATA
AFEx32A3W 系列器件包含上电复位 (POR) 功能,可在加电时控制输出电压。在建立 VDD 电源后,便会发出 POR 事件。POR 使所有寄存器初始化为默认值,只有在 POR(启动)延迟之后,与该器件的通信才有效。一旦发生 POR 事件,AFEx32A3W 中所有寄存器的默认值都将立即从 NVM 加载。
该器件加电时,POR 电路将器件设置为默认模式。如图 6-14 所示,POR 电路需要特定的 VDD 电平才能确保内部电容器在加电时放电并使器件复位。为了确保发生 POR,VDD 小于 0.7V 的时间必须至少为 1ms。当 VDD 降至低于 1.65V 但仍高于 0.7V(显示为未定义区域)时,该器件在所有指定的温度和电源条件下可能会也可能不会复位。在这种情况下,需启动 POR。当 VDD 保持为大于 1.65V 时,不会发生 POR。
图 6-14 VDD POR 电路的阈值电平