ZHCST73A May 2025 – September 2025 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
如要启用简单数据平均,需将 1b 写入地址 0x0D 中的 SAVG_EN,并在地址 0x0D 中写入 SAVG_MODE 来选择窗口大小。
表 7-8 详细阐述了数据简单平均处理对 SNR 的提升效果,以及对 ADC 输出速率产生的相应影响。图 7-10 展示了对四个样本进行简单平均处理后的 ADC 输出时序。启用均值计算后,输出数据帧宽度会增加四位,如数据帧宽度 所示。
| 过采样率 | SNR - ADS9327 (16-BIT) | 最大输出数据速率 |
|---|---|---|
| 未进行平均值计算 | 93.5dB | 5MSPS |
| 2 | 96.7dB | 2.5MSPS |
| 4 | 99dB | 1.25MSPS |
| 8 | 101.1dB | 625kSPS |
| 16 | 102.6dB | 312.5kSPS |
| 32 | 103.9dB | 156.25kSPS |
| 64 | 105.2dB | 78.125kSPS |
| 128 | 105.9dB | 39.0625kSPS |