ZHDS261 June 2026 ADS9324C
ADVANCE INFORMATION
传感器上存在的任何偏移或由模拟输入引脚上使用的 REXT(请参阅图 7-3)之间的失配引起的偏移误差都可以使用 ADS93x4C 片上偏移校准功能进行补偿。偏移校准值是一个以二进制补码格式编码并添加到 ADC 转换数据中的 10 位值。偏移校准运算在增益校准运算之前。方程式 1显示了偏移运算后的 ADC 输出代码,表 7-5显示了具有不同偏移校准寄存器值的 ADC 输出。默认情况下,偏移校准已启用,且 OFS_AINx 值为 000h。可以通过向 GEN_CFG5 寄存器中的 OFS_CAL_DIS 写入 1b 来禁用偏移校准。
| OFS_AINx 寄存器代码 | ADC 最终输出 |
|---|---|
| 1FFh | ADC 代码 + 127LSB16 |
| 100h | ADC 代码 + 64LSB16 |
| 001h | ADC 代码 + 0.25LSB |
| 3FFh | ADC 代码 – 1LSB16 |
| 2FFh | ADC 代码 – 64LSB16 |
| 200h | ADC 代码 – 128LSB16 |