ZHDS261 June 2026 ADS9324C
ADVANCE INFORMATION
图 7-28 显示了在菊花链拓扑中有两个器件的典型连接图。
两种 ADC 的 CS 输入和 SCLK 输入都连接在一起,分别由控制器的单个 CS 引脚和 SCLK 引脚控制。链中的底部 ADC (ADC2) 的 SDI 输出引脚连接到控制器的外设 IN 控制器 OUT (PICO) 引脚。然后,ADC2 的 SDO 输出引脚连接到 ADC1 的 SDI 输入引脚。链中的顶部 ADC (ADC1) 的 SDO 输出引脚连接到控制器的外设 OUT 控制器 IN (POCI) 引脚。只要 CS 处于活动状态,PICO 引脚上的数据就会以 32-SCLK 延迟通过 ADC1。不使用菊花链时,寄存器读取和写入需要 24-SCLK。在菊花链模式下,每个 ADC 器件的寄存器读取和写入需要 32-SCLK。SPI 命令的 MSB 用零填充。
ADS93x4C 中的菊花链模式支持单通道、双通道和四通道数据传输。在单通道模式数据传输中,SDOUT 上的 ADC 数据不支持菊花链。下面是在菊花链配置中对 ADC 进行编程所需的寄存器配置。