ZHDS261 June 2026 ADS9324C
ADVANCE INFORMATION
| 步骤编号 | 寄存器 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| SDI[23:16] = REG_ADDR | SDI[15:0] = REG_ADDR 数据 | ||
| 1 | 等待 30ms | 电源和电压基准趋稳 | |
| 2 | 0x01 | 0x0002 | 软件复位(可选) |
| 3 | 等待 1ms(可选) | 可选延迟 | |
| 4 | 0x02 | 0x0001 | 选择 ADS93x4C 通用寄存器组 |
| 5 | 0x14 | 0x0010 | 用户根据过采样要求对此进行编程。0x0010 选择 OSR 因子为 2 的块平均滤波器。 |
| 6 | 0x14 | 0x0011 | 在 DIGITAL_FILTER 寄存器中的 DIGITAL_FILT_SYSREF 位字段上写入 0b 至 1b。 |
| 7 | 启用 CONVST | 启用自由运行的 CONVST 时钟,或者将 CONVST 从高电平设置为低电平,以及从低电平设置为高电平。 | |
| 8 | twait > tCONVST | 添加延迟 > tCONVST。 | |
| 9 | 0x14 | 0x0010 | 将 DIGITAL_FILT_SYSREF 设置为 0b。 |