ZHCSFE1C June 2016 – August 2026 ADS8920B , ADS8922B , ADS8924B
PRODUCTION DATA
在转换阶段,REFBUFOUT 和 REFM 引脚上会出现动态电流,因此需要出色的去耦合才能实现出色性能。如图 8-18 所示,在 REFBUFOUT 和 REFM 引脚之间放置一个额定电压至少为 10V、ESR 为 1Ω 的 10μF、X7R 级陶瓷电容器。选择 0603 或 0805 尺寸的电容器以将等效串联电感 (ESL) 保持在低水平。在接地过孔之前,先将 REFM 引脚连接到去耦电容器。