ZHCSFE1C June 2016 – August 2026 ADS8920B , ADS8922B , ADS8924B
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 时序图 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转换周期 | |||||||
| fcycle | 采样频率 | ADS8920B | 1000 | kHz | 图 5-1 | ||
| ADS8922B | 500 | ||||||
| ADS8924B | 250 | ||||||
| tcycle | ADC 周期时长 | ADS8920B | 1 | µs | |||
| ADS8922B | 2 | ||||||
| ADS8924B | 4 | ||||||
| twh_CONVST | 脉冲持续时间:CONVST 高电平 | 30 | ns | ||||
| twl_CONVST | 脉冲持续时间:CONVST 低电平 | 30 | ns | ||||
| tacq | 采集时间 | 300 | ns | ||||
| tqt_acq | 静默采集时间 | 30 | ns | 图 6-15,请参阅节 6.5.4 | |||
| td_cnvcap | 静默孔径时间 | 20 | ns | ||||
| 异步复位及低功耗模式 | |||||||
| twl_RST | 脉冲持续时间:RST 为低电平 | 100 | ns | 图 5-2 | |||
| SPI 兼容串行接口 | |||||||
| fCLK | 串行时钟频率 | 2.35V ≤ DVDD ≤ 5.5V, TA = –40°C 至 +125°C, VIH > 0.7 DVDD,VIL < 0.3DVDD | 70 | MHz | 图 5-3 | ||
| 1.65V ≤ DVDD < 2.35V, TA = –40°C 至 +125°C, VIH > 0.8 DVDD,VIL < 0.2DVDD | 20 | ||||||
| 1.65V ≤ DVDD < 2.35V, TA = 0°C 至 +60°C, VIH > 0.8 DVDD,VIL < 0.2DVDD | 57 | ||||||
| 1.65V ≤ DVDD < 2.35V, TA = –40°C 至 +125°C, VIH > 0.9 DVDD,VIL < 0.1DVDD | 68 | ||||||
| 1.71V ≤ DVDD < 1.89V, TA = +20°C 至 +90°C, VIH > 0.75 DVDD,VIL < 0.25 DVDD |
52 | ||||||
| tCLK | 串行时钟时间周期 | 1/fCLK | ns | 图 5-3 | |||
| tph_CK | SCLK 高电平时间 | 0.45 | 0.55 | tCLK | 图 5-3 | ||
| tpl_CK | SCLK 低电平时间 | 0.45 | 0.55 | tCLK | |||
| tsu_CSCK | 建立时间:CS 下降至第一个 SCLK 捕捉升沿 | 12 | ns | ||||
| tsu_CKDI | 建立时间:SDI 数据对 SCLK 捕捉沿有效 | 1.5 | ns | ||||
| tht_CKDI | 保持时间:SCLK 捕捉边沿至 SDI 上的(前一个)数据有效 | 1 | ns | ||||
| tht_CKCS | 延迟时间:最后一个 SCLK 下降到 CS 上升 | 7 | ns | ||||
| 源同步串行接口(外部时钟)(1) | |||||||
| fCLK | 串行时钟频率 | SDR (DATA_RATE = 0b), 2.35V ≤ DVDD ≤ 5.5V | 70 | MHz | 图 5-4,请参阅节 6.5.4 | ||
| DDR (DATA_RATE = 1b), 2.35V ≤ DVDD ≤ 5.5V | 35 | ||||||
| tCLK | 串行时钟时间周期 | 1/fCLK | ns | ||||