ZHCSFE1C June 2016 – August 2026 ADS8920B , ADS8922B , ADS8924B
PRODUCTION DATA
ADS8920B、ADS8922B 和 ADS8924B (ADS892xB) 是基于引脚对引脚兼容的高速单通道高精度 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 的模数转换器 (ADC) 系列,具有集成式基准缓冲器和集成式低压降稳压器 (LDO)。该器件系列包括 ADS890xB(20 位)和 ADS891xB(18 位)分辨率变体。
ADS892xB 通过使用 TI 增强型 SPI 特性,提高了模拟性能,同时保持高分辨率数据传输。增强型 SPI 支持 ADS89xxB 以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化电路板布局布线并降低系统成本。增强的 SPI 还简化了数据的时钟输入,从而使该器件成为涉及 FPGA、DSP 的应用的绝佳选择。ADS89xxB 与标准 SPI 兼容。
使用 ADS89xxB 集成特性简化系统设计