ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
该器件具有 multiSPI 数字接口,用于在器件和主机控制器之间进行通信和数据传输。multiSPI 接口支持多种数据传输协议,供主机用于与器件交换数据和命令。主机使用其中一种标准 SPI 模式将数据传输到器件中。但为了满足特定的应用吞吐量和延迟需求,该器件有各种配置可用于输出数据。这些模式下的数据输出由主机或器件控制,时序可以是系统同步,也可以是源同步。有关支持的数据传输协议的详细说明,请参阅数据传输协议 部分。
本节介绍数字接口模块的主要元件以及支持的配置和协议。如图 6-19 所示,接口模块由移位寄存器(输入和输出)、配置寄存器和协议单元组成。在任何特定的数据帧期间,数据既会传输到器件中,也会传输到器件外。因此,主机始终将该器件视为 32 位输入输出移位寄存器。
图 6-19 器件接口模块引脚配置和功能部分介绍了接口引脚。数据传输帧部分详细介绍了移位寄存器、SCLK 计数器和命令处理器的功能。数据传输帧部分详细介绍了支持的协议,寄存器映射部分介绍了配置寄存器和位设置。