ZHCSTN5A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
此寄存器包含输入和 AVDD 警报的输出警报标志(活动标志和已触发标志)。
位 7-0、15-8、23-16 和 31-24 的地址分别为 20h、21h、22h 和 23h。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 保留 | |||||||||||||||
| R-0000h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ACTIVE_VDD_L_FLAG | ACTIVE_VDD_H_FLAG | 保留 | ACTIVE_IN_L_ FLAG |
ACTIVE_IN_H_ FLAG |
保留 | TRP_ VDD_L_ FLAG |
TRP_ VDD_H_ FLAG |
TRP_IN_L_FLAG | TRP_IN_H_FLAG | 保留 | OVW_ ALARM |
||||
| R-0b | R-0b | R-00b | R-0b | R-0b | R-00b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-000b | R-0b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | 保留 | R | 0000h | 保留。读取返回 0000h。 |
| 15 | ACTIVE_VDD_L_FLAG | R | 0b | 低 AVDD 电压时的活动警报输出标志。 0b = 无警报条件 1b = 存在警报条件 |
| 14 | ACTIVE_VDD_H_FLAG | R | 0b | 高 AVDD 电压时的活动警报输出标志。 0b = 无警报条件 1b = 存在警报条件 |
| 13-12 | 保留 | R | 00b | 保留。读取返回 00b。 |
| 11 | ACTIVE_IN_L_FLAG | R | 0b | 低输入电压时的活动警报输出标志。 0b = 无警报条件 1b = 存在警报条件 |
| 10 | ACTIVE_IN_H_FLAG | R | 0b | 高输入电压时的活动警报输出标志。 0b = 无警报条件 1b = 存在警报条件 |
| 9-8 | 保留 | R | 00b | 保留。读取返回 00b。 |
| 7 | TRP_VDD_L_FLAG | R | 0b | 低 AVDD 电压时的已触发警报输出标志。 0b = 无警报条件 1b = 存在警报条件 |
| 6 | TRP_VDD_H_FLAG | R | 0b | 高 AVDD 电压时的已触发警报输出标志。 0b = 无警报条件 1b = 存在警报条件 |
| 5 | TRP_IN_L_FLAG | R | 0b | 低输入电压时的已触发警报输出标志。 0b = 无警报条件 1b = 存在警报条件 |
| 4 | TRP_IN_H_FLAG | R | 0b | 高输入电压时的已触发警报输出标志。 0b = 无警报条件 1b = 存在警报条件 |
| 3-1 | 保留 | R | 000b | 保留。读取返回 000b。 |
| 0 | OVW_ALARM | R | 0b | 逻辑 OR 输出所有已触发警报标志。 0b = 无警报条件 1b = 存在警报条件 |