ZHCSIK6D November 2017 – June 2024 ADS8166 , ADS8167 , ADS8168
PRODUCTION DATA
ADS816x 是一个 16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 系列。这些 ADC 由 5V 单电源供电,总吞吐量为 1MSPS (ADS8168)、500kSPS (ADS8167) 和 250kSPS (ADS8166)。
输入多路复用器支持更长的建立时间,这使得驱动模拟输入更加容易。多路复用器和 ADC 模拟输入的输出可作为器件引脚提供。该配置使一个 ADC 驱动器运算放大器可用于多路复用器的全部八路模拟输入。
ADS816x 包含一个数字窗口比较器,其中每个模拟输入通道都具有可编程的高低警报阈值。这种具有可编程警报阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本且具有超小外形尺寸的应用。
ADS816x 方框图