ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
ADS129x 可提供灵活的配置控制。Table 15 中总结的操作码命令可控制和配置 ADS129x 的运行。操作码命令是独立的,但需要第二个命令字节加数据的寄存器读取和寄存器写入操作除外。可以将 CS 在操作码命令之间置于高电平或保持在低电平,但在整个命令操作期间必须保持低电平(尤其是对于多字节命令)。系统操作码命令和 RDATA 命令在 SCLK 的第七个下降沿由 ADS129x 解码。寄存器读取和写入操作码在第八个 SCLK 下降沿进行解码。发出命令后,将 CS 拉为高电平时,确保遵循 SPI 时序要求。
| 命令 | 说明 | 第一个字节 | 第二个字节 |
|---|---|---|---|
| 系统命令 | |||
| WAKEUP | 从待机模式唤醒 | 0000 0010 (02h) | — |
| STANDBY | 进入待机模式 | 0000 0100 (04h) | — |
| RESET | 复位器件 | 0000 0110 (06h) | — |
| START | 启动/重新启动(同步)转换 | 0000 1000 (08h) | — |
| STOP | 停止转换 | 0000 1010 (0Ah) | — |
| 数据读取命令 | |||
| RDATAC | 启用连续读取数据模式。
该模式是上电时的默认模式。(2) |
0001 0000 (10h) | — |
| SDATAC | 停止连续读取数据模式 | 0001 0001 (11h) | — |
| RDATA | 通过命令读取数据;支持多个读回。 | 0001 0010 (12h) | — |
| 寄存器读取命令 | |||
| RREG | 从地址 r rrrr 开始读取 n nnnn 寄存器 | 001r rrrr (2xh)(1) | 000n nnnn(1) |
| WREG | 从地址 r rrrr 开始写入 n nnnn 寄存器 | 010r rrrr (4xh)(1) | 000n nnnn(1) |