ZHCSBH5D May 2013 – May 2026 ADS1220
PRODUCTION DATA
该器件使用线性相位有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器,对来自调制器的数字数据流进行滤波和抽取。该数字滤波器根据不同数据速率自动调节,始终可在一个周期内达到稳定状态。在 5SPS和 20SPS 的数据速率下,使用配置寄存器中的 50/60[1:0] 位来选择 50Hz 或 60Hz 的线路频率抑制,或者同步抑制 50Hz 和 60Hz。图 8-9 至图 8-22 展示了使用内部振荡器或外部 4.096MHz 时钟时,对于不同输出数据速率的数字滤波器频率响应。
滤波器陷波和输出数据速率与时钟频率成正比。例如,当使用 4.096MHz 时钟时,陷波出现在 20Hz;如果使用 2.048MHz 时钟,则出现在 10Hz。内部振荡器会随温度而变化,如电气特性表所示。因此,数据速率或转换时间以及滤波器陷波的变化量相同。如果要求数字滤波器在特定频率形成容差更严格的陷波,可考虑使用外部精密时钟源。

| 同步抑制 50Hz 和 60Hz,50/60[1:0] = 01b |

| 同步抑制 50Hz 和 60Hz,50/60[1:0] = 01b |

| 仅抑制 50Hz,50/60[1:0]= 10b |

| 仅抑制 60Hz,50/60[1:0]= 11b |

| 50/60[1:0] = 00b |




| 仅抑制 50Hz,50/60[1:0]= 10b |

| 仅抑制 60Hz,50/60[1:0]= 11b |