ZHCSHA5E july 2010 – july 2023 ADS1013-Q1 , ADS1014-Q1 , ADS1015-Q1
PRODUCTION DATA
ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 (ADS101x-Q1) 是采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封装、兼容 I2C 的 12 位低功耗精密模数转换器 (ADC)。ADS101x-Q1 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,这些器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。
ADS101x-Q1 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015-Q1 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。
| 器件型号 | 输入通道 | 特性(1) |
|---|---|---|
| ADS1013-Q1 | 1 个差分(1 个单端) | — |
| ADS1014-Q1 | 1 个差分(1 个单端) | PGA、比较器 |
| ADS1015-Q1 | 2 个差分(4 个单端) | PGA、比较器 |