ZHCSX40B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
本节提供了标准化 ADC 采样率下不同抽取滤波器的响应。复数滤波器的通带约为 80% (−1dB),最小阻带抑制为 85dB。
抽取滤波器响应归一化为 ADC 采样时钟频率 FS,如图 8-24 至图 8-53 所示。每张图都包含滤波器通带、过渡带和混叠或阻带,如图 8-23 所示。x 轴显示了归一化为 ADC 采样率 FS 的偏移频率(经过 NCO 频率偏移后)。
例如,在 4 分频复数设置中,输出数据速率为 FS/4 复数,奈奎斯特区域为 FS/8 或 0.125 × FS。过渡带(蓝色)以 0.125 × FS 为中心,混叠过渡带以 0.375 × FS 为中心。阻带(红色)在通带顶部混叠,以 0.25 × FS 和 0.5 × FS 为中心。阻带衰减大于 85dB。
图 8-23 抽取滤波器图的解释