ZHCSX40B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
ADC366x 是一款 16 位、250MSPS 和 500MSPS、双通道模数转换器 (ADC)。该器件旨在实现超高信噪比 (SNR),并提供低至 −160dBFS/Hz 的噪声频谱密度。缓冲模拟输入支持 100Ω 和 200Ω 的可编程内部端接阻抗,全功率输入带宽为 1.4GHz (−3dB)。
ADC366x 包括一个四频带数字下变频器 (DDC),支持 /2 宽带抽取至 /32768 窄带抽取。DDC 使用 48 位 NCO,该 NCO 支持相位相干和相位连续跳频。
ADC366x 配备了灵活的 LVDS 接口。在抽取旁路模式下,输出数据使用 DDR 时钟通过 16 个 LVDS 对传输。使用实数或复数抽取时,输出数据使用串行 LVDS 接口进行传输。随着抽取的增加,使用的通道数量减少。
500MSPS 时,高能效 ADC 架构的功耗为 300mW/通道,并以较低的采样率提供功率调节(250MSPS 时功耗为 250mW/通道)。