ZHCSNC3B February 2021 – October 2022 ADC3561 , ADC3562 , ADC3563
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC 时序规格 | ||||||
| tAD | 孔径延迟 | 0.85 | ns | |||
| tA | 孔径抖动 | 具有快速边缘的方波时钟 | 180 | fs | ||
| tJ | DCLKIN 上的抖动 | ± 50 | ps | |||
| tACQ | 信号采集周期,以采样时钟下降沿为基准 | FS = 65Msps | -TS/4 | 采样时钟周期 | ||
| FS = 25Msps | -TS/2 | |||||
| FS = 10Msps | -TS/2 | |||||
| tCONV | 信号转换周期,以采样时钟下降沿为基准 | FS = 65Msps | +TS × 5/8 | 采样时钟周期 | ||
| FS = 25Msps | +TS × 3/8 | |||||
| FS = 10Msps | +TS × 1/5 | |||||
| 唤醒时间 | 断电后的数据有效时间。内部基准。 | 已启用带隙基准,单端时钟 | 17.6 | us | ||
| 已启用带隙基准,差分时钟 | 12.9 | |||||
| 已禁用带隙基准,单端时钟 | 2.2 | ms | ||||
| 已禁用带隙基准,差分时钟 | 2.2 | |||||
| 断电后的数据有效时间。外部 1.6V 基准。 | 已启用带隙基准,单端时钟 | 15.9 | us | |||
| 已启用带隙基准,差分时钟 | 12.9 | |||||
| 已禁用带隙基准,单端时钟 | 1.7 | ms | ||||
| 已禁用带隙基准,差分时钟 | 1.7 | |||||
| tS,SYNC | SYNC 输入信号的设置时间 | 以采样时钟上升沿为基准 | 500 | ps | ||
| tH,SYNC | SYNC 输入信号的保持时间 | 600 | ||||
| ADC 延迟 | 信号输入到数据输出 | 2 线 SLVDS | 2 | 时钟周期 | ||
| 1 线 SLVDS | 1 | |||||
| 1/2 线 SLVDS | 1 | |||||
| 添加。延迟 | 2 倍实时抽取率 | 21 | 输出时钟周期 | |||
| 2 倍复杂抽取率 | 22 | |||||
| 4 倍、8 倍、16 倍、32 倍实时或复杂抽取率 | 23 | |||||
| 接口时序:串行低压差分信号 (LVDS) 接口 | ||||||
| tPD | 传播延迟:采样时钟下降沿到 DCLK 上升沿 | 采样时钟下降沿到 DCLKIN 上升沿的延迟小于 2.5ns。 TDCLK = DCLK 周期 tCDCLK = 采样时钟下降沿到 DCLKIN 下降沿 |
2 + TDCLK + tCDCLK | 3 + TDCLK + tCDCLK | 4 + TDCLK + tCDCLK | ns |
| 采样时钟下降沿到 DCLKIN 上升沿的延迟大于或等于 2.5ns。 TDCLK = DCLK 周期 tCDCLK = 采样时钟下降沿到 DCLKIN 下降沿 |
2 + tCDCLK | 3 + tCDCLK | 4 + tCDCLK | |||
| tCD | DCLK 上升沿到输出数据延迟, 2 线 SLVDS |
Fout = 10MSPS,DA/B0,1 = 80MBPS | 0.0 | 0.1 | ns | |
| Fout = 25MSPS,DA/B0,1 = 200MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| Fout = 65MSPS,DA/B0,1 = 520MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| DCLK 上升沿到输出数据延迟, 1 线 SLVDS |
Fout = 10MSPS,DA/B0 = 160MBPS | 0.0 | 0.1 | |||
| Fout = 25MSPS,DA/B0 = 400MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| Fout = 62.5MSPS,DA/B0 = 1000MBPS | -0.6 | 0.1 | ||||
| DCLK 上升沿到输出数据延迟, 1/2 线 SLVDS |
Fout = 5MSPS,DA0 = 160MBPS | 0.0 | 0.1 | |||
| Fout = 10MSPS,DA0 = 320MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| Fout = 25MSPS,DA0 = 800MBPS | 0.0 | 0.1 | ||||
| tDV | 数据有效,2 线 SLVDS | Fout = 10MSPS,DA/B0,1 = 80MBPS | 11.9 | 12.1 | ns | |
| Fout = 25MSPS,DA/B0,1 = 200MBPS | 4.5 | 4.6 | ||||
| Fout = 65MSPS,DA/B0,1 = 520MBPS | 1.4 | 1.5 | ||||
| 数据有效,1 线 SLVDS | Fout = 10MSPS,DA/B0 = 160MBPS | 5.7 | 5.8 | |||
| Fout = 25MSPS,DA/B0 = 400MBPS | 2.0 | 2.1 | ||||
| Fout = 62.5MSPS,DA/B0 = 1000MBPS | 0.5 | 0.6 | ||||
| 数据有效,1/2 线 SLVDS | Fout = 5MSPS,DA0 = 160MBPS | 5.7 | 5.8 | |||
| Fout = 10MSPS,DA0 = 320MBPS | 2.7 | 2.8 | ||||
| Fout = 25MSPS,DA0 = 800MBPS | 0.8 | 0.9 | ||||
| 串行编程接口(SCLK、SEN、SDIO)- 输入 | ||||||
| fCLK(SCLK) | 串行时钟频率 | 20 | MHz | |||
| tSU(SEN) | SEN 到 SCLK 的上升沿 | 10 | ns | |||
| tH(SEN) | 通过 SCLK 上升沿进行 SEN | 9 | ns | |||
| tSU(SDIO) | SDIO 到 SCLK 的上升沿 | 17 | ns | |||
| tH(SDIO) | 通过 SCLK 上升沿进行 SDIO | 9 | ns | |||
| 串行编程接口 (SDIO) - 输出 | ||||||
| t(OZD) | SDIO 三态到被驱动 | 3.9 | 10.8 | ns | ||
| t(ODZ) | SDIO 数据到三态 | 3.4 | 14 | ns | ||
| t(OD) | 从 SCLK 的下降沿到 SDIO 有效 | 3.9 | 10.8 | ns | ||