ZHCSNC3B February 2021 – October 2022 ADC3561 , ADC3562 , ADC3563
PRODUCTION DATA
ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10MSPS 至 65MSPS 高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –158dBFS/Hz,并提供出色的线性度和动态范围。ADC356x 器件可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此非常适合各种应用。高速控制环路受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为 122mW,功耗随采样率减小而迅速降低。
ADC356x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。ADC356x 和 ADC358x 属于引脚对引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不同的速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm),支持 –40°C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADC356x | WQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |
| 器件型号 | 分辨率 | 采样率 |
|---|---|---|
| ADC3563 | 16 位 | 65MSPS |
| ADC3562 | 16 位 | 25MSPS |
| ADC3561 | 16 位 | 10MSPS |
简化版方框图