TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
CC2340R5MODA
低功耗 2.4GHz 产品

具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M0+ 低功耗蓝牙无线 MCU 模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.99

ADS9324C
精密 ADC

具有 160V 共模的 16 通道 16 位 1MSPS 同步采样 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 30.03

LM851772-Q1
直流/直流控制器

适用于 USB-PD 且具有 I2C 接口的汽车级 80V 4 开关降压/升压控制器

价格约为 (USD) 1ku | 3.658

TCA9848
I2C 和 I3C 开关和多路复用器

Ultra-low voltage, 1MHz, 8-channel I2C switch with reset

价格约为 (USD) 1ku | 0.67

AFE7950-SEP
射频接收器

Radiation-tolerant 4-transmit 6-receive RF-sampling transceiver up to 12GHz

BQ27Z855
电池电量监测

Single-cell Dynamic Z-Track™ fuel gauge with protector, current limiter and authentication

价格约为 (USD) 1ku | 1.43

14 5 月 2026 | 公司博客
观看视频,探寻 TI 人创新前行的力量
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已出货半导体产品被视为符合低卤素行业标准的绿色产品。

35%

的水资源重复利用率 —— 在 2025 年全球制造运营中所取得的成就。

30 多项

人才发展和劳动力计划荣誉。

41%

的温室气体 (GHG) 减排量(2015 年至 2025 年期间)—— 我们正朝着减排 25% 的目标迈进。

92%

的固体废物材料在 2025 年实现了填埋场分流。

约 4.28 亿人民币

的慈善捐赠 —— 德州仪器基金会、德州仪器员工和退休员工携手助力工作和生活的社区。

*除特别说明,均表示截至2025年的数据。