Zigbee
适用于智能家居和楼宇的可靠、低功耗网状网络。
什么是 Zigbee?
ZigBee® 是一种基于标准的无线网状网络,广泛用于楼宇自动化、照明、智能城市、医疗和资产跟踪。我们可扩展的 Zigbee 产品系列提供超低功耗的网状网络解决方案,可在工业温度下实现多年纽扣电池使用寿命或无电池运行。10 多年来,我们一直是连接标准联盟 (CSA) 的推动者,以全新标准提供可靠的栈交付。
设计和开发资源
SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
开始
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好随硬件设计评审申请表一起发送以下必需文档:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber (...)
为何选择 TI Zigbee
先进的低功耗性能
使用我们的 Zigbee 器件延长电池寿命,其特性包括整个温度范围内的 0.85µA 待机电流、出色的 10dBm 纽扣电池操作等。
更远距离的网状网络
借助业界功耗超低 (+20dBm) 的集成式功率放大器和 Zigbee Sub-GHz 选项,以更低的功耗实现更远的距离。
可靠的软件栈
使用我们的 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK),为任何协议或应用提供一站式解决方案。针对低功耗器件进行了优化的更加可靠、完整的软件产品。
质量、可靠性和认证
我们的 Zigbee 解决方案经过验证和测试,可满足超高的工业和法规合规性标准,并轻松通过连接标准联盟的认证。
了解特色应用
在可能需要大型弹性网状网络的各种楼宇自动化项目中,使用安全可靠的 Zigbee 连接
凭借 20 多年开发连接器件的经验,TI 可助您:
- 创建用于连接各种传感器和控制器、基于 Zigbee 的低功耗互联楼宇自动化系统,帮助实现安全的远程监测和控制。
- 实现大型分布式自愈网络,从而更大限度地扩大距离并提高稳健性。
- 连接多个传感器,对室内环境进行优化控制。
特色资源
- TIDM-LOWEND-IHD – 基于段式 LCD 的低端家用显示器,支持无线 RF 通信
- CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD – 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – 适用于任何操作系统的便携式 ZigBee 插件软件框架
- CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- CC2652RSIP – 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
- CC2642R – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
- Zigbee® 开发指南 – 技术文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
Zigbee 技术可用于创建可靠的网络来控制大型照明部署
借助 Zigbee 网状技术,轻松利用内置基础设施来控制包含 75 个或更多节点的照明网络。利用 TI 20 年的连接经验、优质产品服务和业界卓越的支持,实施您的下一个照明网络。
特色资源
- TIDC-ZLIGHT2-W – 针对家庭和楼宇自动化的简易白色可调光 ZigBee 互连 LED 照明
- TIDC-CC2650-CC2592-EMK – 链路预算为 122dB 的 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计
- TIDA-01095 – 支持采光和无线连接的 100W 可调光直流/直流 LED 驱动器参考设计
- CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- CC2652PSIP – 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
- CC2642R – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
- Zigbee® 开发指南 – 技术文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
在电网基础设施应用中实现 Zigbee 连接,可以降低维护成本并提高效率,尤其是在需要大型网状网络的情况下
电网的智能化水平日益提升,监控能力也越来越强。其中许多功能是通过安全的 Zigbee 无线连接实现的,Zigbee 无线连接可取代昂贵的电缆,方便维护,并且即使部署区域非常大,电网运营商也能更好地进行控制。
特色资源
- TIDM-SMARTMETERBOARD3 – 智能电表开发平台 (SMB 3.0)
- TIDA-00225 – 用于 BeagleBone Black 平台的数据集中器 Cape
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – 适用于任何操作系统的便携式 ZigBee 插件软件框架
- CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- CC2652RSIP – 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
- CC2642R – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
- Zigbee® 开发指南 – 技术文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)