无线连接

ZigBee – 入门

<Horizontal Rule - not authored>

联网照明和家庭自动化

如果您希望体验连接互联网的照明和家庭自动化,那么您需要:

开发指南:

  • 熟悉 BeagleBone Black 和 Debian Linux 平台。您应该使用 Ubuntu Linux PC(在 Windows 计算机上运行 VMware® 也毫不费力)。
  • 将 最新的 Debian linux 映像安装在 BBB 上并尝试使用电路板。 在继续处理之前,您应该有能力处理 Linux 基本任务,例如在 Linux PC 与 BBB 之间传输文件、运行 SSH 会话来控制 BBB 等等。
  • 尝试一些可用的 BBB 项目。
  • 下载并安装 Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway 安装程序。此单一安装程序包含网关软件和完整的文档,它在您的 Ubuntu PC 上运行。您从中可以找到快速入门指南,包括网关示例应用
  • 要添加不同的器件,请下载并安装 Z-Stack Home 软件。此单一 Windows 安装程序包含完整的堆栈和应用示例;这些示例在 TI 的  CC2538 开发套件或 CC2530 开发套件上作为终端节点(温度传感器、门锁、恒温器等)运行  
照明和家庭自动化

无线照明

ZigBee Light Link 开发套件是启动您的无线照明项目的理想之选。购买此套件,即可体验 ZigBee 所有照明功能,包括单独或联合控制 ZigBee 灯、照明场景以及颜色控制。

如果要对 zlight 上运行的固件进行编程和/或更新,您将需要 CC-DebuggerIAR 8051 许可证。

此处可找到 ZigBee Lighting Stack 的源代码。

ZigBee 无线照明

一般网状

TI 为任何网状网络解决方案提供基础支持。

开发指南:

一般网状