电源管理

无线电源解决方案

TI 可提供广泛的解决方案,是无线电源领域久经考验的行业翘楚。

无线电源可在应用中带来实际的系统优势,例如,移除连接器以提高可靠性和耐用性、使系统能够防水以方便清洁并通过提高方便性来提供更好的用户体验。其他应用则可受益于移除接触点而带来的更高安全性,以及在极具挑战性的接口上传送电力甚至数据的能力。TI 是无线电源领域久经考验的行业翘楚,可提供广泛的解决方案来支持可穿戴设备、智能手机、汽车、工业和医疗应用.

宽电源范围

从可穿戴设备到工业的各种应用:1W-15W.

您所需的完整解决方案

广泛的发送器和接收器产品系列。

联盟成员

TI 熟悉相关标准:WPC 和 AirFuel。

<2.5W(可穿戴设备)

适用于新兴可穿戴设备和低功耗传感市场的紧凑型高效率解决方案。

<5W

适用于经验证符合 WPC 和 PMA 标准的接收器和发送器的专有和非专有无线电源解决方案。

<15W

提供更高功率来支持“快速充电”以及为新市场和应用增添无线电源产品。

产品 & 工具系列

此处提供了 TI 广泛的无线电源产品以及适用于无线电源解决方案的相应 TI 设计。如需这些可用产品的更详细描述,请查看我们的特色产品选项卡。 

<2.5W(可穿戴设备):特色接收器

BQ5105B

符合 Qi (WPC) 标准的集成式无线电源锂离子充电器接收器

BQ51003

用于在便携式应用中进行无线电源传输的高级集成型接收器 IC

BQ51013B

灵活的高级单芯片次级侧器件,适用于便携式应用中的无线电源传输,可提供高达 5W 功率

BQ51021

具有 I2C 的 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器

<2.5W(可穿戴设备):接收器的 TI 设计

<2.5W(可穿戴设备): 特色发送器

BQ500212A

符合 Qi 标准的 5V 无线电源发送器管理器

BQ50002

无线电源发送器模拟前端(需要使用 bq500511 作为配套控制器)

BQ500511

无线电源发送器控制器(需要使用 bq50002 作为配套模拟前端)

<2.5W(可穿戴设备):发送器的 TI 设计

<5W: 特色接收器

BQ51013B

符合 WPC 1.1 标准的完全集成式无线电源接收器 IC

BQ51010B

用于在便携式应用中进行无线电源传输的高级集成型接收器 IC

BQ51021

具有 I2C 的 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器

BQ51020

5W (WPC) 单芯片无线电源接收器

BQ51221

具有 I2C 的 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器

<5W: 特色发送器

BQ500212A

符合 Qi 标准的 5V 无线电源发送器管理器

BQ50002

无线电源发送器模拟前端(需要使用 bq500511 作为配套控制器)

BQ500511

无线电源发送器控制器(需要使用 bq50002 作为配套模拟前端)

BQ500412

符合 Qi 标准且能自由定位的无线电源发送器管理器

<5W: 特色 TI 设计

<15W: 特色器件

BQ51025

符合 WPC 标准的 10W 单芯片无线电源接收器

BQ500215

固定频率 10W WPC1.1 无线电源发送器

TI 是无线电源领域久经考验的行业翘楚,可为智能手机/平板电脑、可穿戴设备、配件、医疗设备、基础设施和工业应用提供各种解决方案。       我们的 TI 设计可帮助您缩短设计周期并使产品快速上市。而且,TI 还是 WPC 和 AirFuel 成员。我们的 IC 符合各种联盟要求,让您的产品更具竞争力。TI 可为您带来无需电缆的全新生活 - TI 让无线充电更简单。