BQ25960H
- 峰值效率达 98.1% 的开关电容并联充电器支持 8A 快速充电
- 正在申请专利的两相开关电容架构经优化可实现超高效率
- 输入电压是电池电压的 2 倍
- 输出电流是输入电流的 2 倍
- 减少输入电缆的功率损耗
- 集成式 5A 旁路模式快速充电
- 21mΩ Rdson 充电路径电阻支持 5A 输入和 5A 输出充电电流
- 用于在快速充电和 USB On-The-Go (OTG)/反向 TX 模式期间选择输入源的双输入电源多路复用控制器
- 为外部 OVP GaN FET 和 OVP N-FET 提供栅极驱动信号
- 支持最小 1.2V I2C 上拉
-
支持宽输入电压范围
-
高达 12.75V 的工作输入电压
-
带可选外部 ACFET 时最大 40V 输入电压,不带外部 ACFET 时最大 20V 输入电压
-
-
通过双通道同步 BQ25960H 运行实现并联充电,充电电流最高可达 13A
- 可实现安全运行的集成可编程保护功能
- 输入过压保护 (BUSOVP) 和电池过压保护 (BATOVP)
- 输入过流保护 (BUSOCP) 和电池过流保护 (BATOCP)
- 输出过压保护 (VOUTOVP)
- 输入欠流保护 (BUSUCP) 和输入反向电流保护 (BUSRCP) 可检测适配器断开并防止升压
- 电池和连接器温度监控(TSBAT_FLT 和 TSBUS_FLT)
- 结过热保护 (TDIE_FLT)
- 用于系统优化的可编程设置
- 中断和中断屏蔽
- ADC 读数和配置
-
用于主机控制的警报功能
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
BQ25960H 是一款峰值效率为 98.1% 的 8A 电池充电解决方案,采用开关电容架构,适用于 1 节锂离子电池。开关电容结构允许电缆电流为充电电流的一半,从而减少电缆功率损耗并限制温度上升。两相结构可提高充电效率并降低输入和输出电容要求。当与 BQ2561x 或 BQ2589x 等主充电器一起使用时,系统可在恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 模式下,以低功耗实现从涓流充电到充电终止的完整充电周期。
BQ25960H 通过内部 MOSFET 支持 5A 旁路模式充电(以前称为电池开关模式充电)。旁路模式充电路径中的 Rdson 为 21mΩ,用于大电流操作。集成的旁路模式可向后兼容 5V 快速充电适配器,从而为 1 节电池充电。
该器件通过集成多路复用控制和驱动器支持外部 N-FET 的双输入配置。它还允许无外部 N-FET 的单输入,或具有单 N-FET 的单输入。
该器件集成了所有必要的保护功能以支持安全充电,包括输入过压和过流保护、输出过压和过流保护、输入欠流和反向电流保护、电池和电缆温度检测,以及开关电容模式和旁路模式下的过热保护。
该器件包含一个 16 位模数转换器 (ADC),可通过适配器、无线输入或移动电源提供 VAC 电压、总线电压、总线电流、输出电压、电池电压、电池电流、输入连接器温度、电池温度、结温和管理电池充电所需的其他计算测量值。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25960HEVM — BQ25960H I2C 控制型 8A 开关电容式 1 节并联电池充电器评估模块
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。