监测您的性能

适用于任何电池系统的精确监测产品

高精度多化合物电量监测计,适用于从单节电池到多节电池组的各种应用,如智能手机、笔记本电脑/笔记本电脑、电动工具、真空吸尘器和储能系统 (ESS)。有些监测计配备了集成硬件保护和二级保护功能(可实现永久失效)。 此外,有些监测计具有电池组电平监测功能,适用于更高电压的应用,如电池节数 >15 的电池组。我们获得专利的监测算法有助于监测计准确测量各种化合物(如锂离子、磷酸铁锂和镍氢)的荷电状态和健康状态。 

特色产品

BQ40Z80

具有电量监测 Impedance Track™ 技术的 2 至 7 节串联电池组管理器

BQ27Z561

适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量监测计解决方案

BQ40Z50-R2

1-4 节串联锂离子电池组管理器,电池电量监测计

特色资源

我们的监测计有何特别之处?获得专利的 Impedance Track™ 监测技术支持更高的准确度。如果您对了解该技术感兴趣,请查看此白皮书。

电池电量监测计具有一组丰富的参数集,这使得其能够与多种电池类型和应用兼容。了解如何设置这些参数以及解读监测计结果。

如果您不确定是应该选用电池保护器、监控器、监测计还是其中的几种,观看该视频,可一解疑惑。该简短概述将有助于帮进行选择。

其他资源

经过全面测试的参考设计和测试报告可帮助您快速开始设计流程。

我们提供各种旨在缩短开发周期的电池电量监测计工具。

请参阅我们的 E2E™ 技术支持论坛,以快速获取经验证的答案和我们专家的设计帮助。

搜索任意供应商的电池电量监测计,查找我们的相似器件。

获取从电池电量监测基本原理到高级主题的各种技术培训。

gauge-alternative-resources

正在寻找其他器件来完成您的设计?

了解我们用于捕获关键电池参数的监控器和保护器。