电机驱动器

螺线管驱动器 – 工具与软件

采用串行接口的 LED 显示屏驱动器参考设计

此设计使用一个低成本 MSP430 和两个 DRV8860 八通道低侧驱动器驱动 8 个七段位显示模块。DRV8860 的运用使该显示模块具有以下优势:宽电源范围、高电流容量、PWM 亮度控制、串行菊花链式连接和可扩至数百 LED 的输出。

具有 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

此设计包含两个 DRV8860 和一个 MSP430 超值系列 MCU,为继电器、LED 和单极步进电机提供 16 通道低侧驱动器。创新的励磁时间和内部自动 PWM 占空控制提供了可观的节能功能,特别是对于继电器和螺线管驱动应用。

查看一般工具和软件 螺线管驱动器

5 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
DRV110 评估模块 DRV110EVM 评估模块和开发板 Solenoid Drivers
DRV120 评估模块 DRV120EVM 评估模块和开发板 Solenoid Drivers
DRV201 评估模块 DRV201EVM 评估模块和开发板 Solenoid Drivers
用于 230V AC 螺线管的流控驱动器参考设计 TIDA-00284 参考设计 Solenoid Drivers
用于具有活塞故障检测功能的 24V DC 螺线管的流控驱动器参考设计 TIDA-00289 参考设计 Solenoid Drivers

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>