逻辑门

具有多种封装选项的各种逻辑门功能

parametric-filter查看所有产品
我们的逻辑门产品具有 600 多种逻辑门功能,是一个品类齐全的产品系列。借助出色的集成、特性、功能和性能,我们的器件可助您满足各类应用中从提高噪声容限到缩小封装尺寸的任何设计需求。

按类别浏览

按参数规格进行选择
SN74LV3T99-Q1
电压转换门

Automotive three-channel configurable gate with logic-level shifter

价格约为 (USD) 1ku | 0.354

SN74ACT08-Q1
与门

Automotive, four-channel two-input 4.5V to 5.5V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.123

SN74LVC7266A
XNOR(异或非)门

具有施密特触发输入的四路双输入异或非门

价格约为 (USD) 1ku | 0.069

SN74LVC7002A-Q1
或非门

具有施密特触发输入的汽车级 4 通道、4 输入、1.65V 至 3.6V、24mA 驱动强度或非门

价格约为 (USD) 1ku | 0.081

SN74LVC7032A
或门

具有施密特触发输入的四通道双输入 1.2V 至 3.6V 或门

价格约为 (USD) 1ku | 0.069

SN74AHCT1G00-Q1
与非门

具有 TTL 兼容 CMOS 输入的汽车类双输入、4.5V 至 5.5V 单路与非门

价格约为 (USD) 1ku | 0.063

我们逻辑门的主要优势

checkmark

品类齐全的产品系列

我们包含 600 款器件的丰富产品系列可满足您的所有逻辑需求,并在您需要时提供所需的产品

checkmark

针对下一代控制器进行了优化

实现当今先进的微处理器技术 

checkmark

符合最新的行业标准

测试和制造满足汽车、航天、军事和工业领域的品质要求

checkmark

业界超小型封装

采用业界超小型封装,可充分利用布板空间并提高密度

了解逻辑器件命名规则

逻辑器件型号解析

了解逻辑器件型号的组成部分后,任何工程师都可以轻松识别 TI 逻辑器件的功能和特性,从而更轻松地审查电路板设计、了解测试台上的器件并从众多备用元件中找到所需。 

技术资源

选择指南
选择指南
逻辑器件指南 2014 (Rev. AA)
作为逻辑产品的全球引领者,德州仪器 (TI) 拥有全品类的逻辑功能和技术解决方案,覆盖范围从成熟的双极性和双极性互补金属氧化物半导体系列到最新推出的先进 CMOS 系列,一应俱全。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
逻辑支持论坛
德州仪器 (TI) 逻辑支持论坛是一个丰富的在线知识库,包含可供全天候访问的数百万个技术问题和解决方案。您可以搜索逻辑 IC 内容或提出技术支持问题。
应用手册
应用手册
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
在大多数控制牵引逆变器电机的系统中都可以找到逻辑和转换器件。此资源有助于为您的用例找到合适的逻辑系列。
document-pdfAcrobat PDF