隔离

隔离式 RS-485 收发器 – 工具与软件

特色评估模块

  • ISO1176T 评估模块 - 该 EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数
  • ISO3082(ISO485 评估模块)- ISO485 评估模块 (EVM) 支持对 RS-485 数字隔离器进行参数评估
  • ISO1540 评估模块 - ISO154xEVM 评估模块旨在让用户能够对 TI 的 ISO154x 系列 3kV I2C 隔离器(基于 TI 的电容隔离技术)的电气参数性能和特性进行评估
  • ISO35T 评估模块 - 该 EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数
隔离式 RS-485 评估模块

查看一般工具和软件 隔离式 RS-485 收发器

29 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
1Mbps 隔离式 RS-485 参考设计 TIDA-00057 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
20Mbps 隔离式 RS-485 参考设计 TIDA-00058 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00486 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
AM1810 Sitara ARM 微处理器上的 PROFIBUS PROFIBUS 软件开发工具、IDE、编译器 Isolated RS-485 Transceivers
Communication Module Reference Design for Functional Isolated RS-485, CAN and I2C Data Transmission TIDA-01281 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
EnDat 2.2 系统参考设计 TIDEP0050 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
EtherCAT 通信开发平台 TIDEP0001 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
Ethernet Powerlink 开发平台 TIDEP0028 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
Industrial Communications Gateway PROFINET IRT to PROFIBUS Master Reference Design TIDEP-0075 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
ISO1176EVM 评估模块 ISO1176EVM 评估模块和开发板 Isolated RS-485 Transceivers
ISO485EVM 评估模块 ISO485EVM 评估模块和开发板 Isolated RS-485 Transceivers
OPC UA Data Access server for AM572x Reference Design TIDEP0078 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
PROFINET 通信开发平台 TIDEP0008 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0010 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
Three-Phase High PWM Frequency GaN Inverter Reference Design for 200-V AC Servo Drives TIDA-00915 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0003 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
具有增强的电流范围的电机电子过载继电器模拟前端 TIDA-00191 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小尺寸、半双工参考设计 TIDA-00308 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
双路隔离式半双工 RS-485 中继器参考设计 TIDA-00333 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
用于塑壳断路器 (MCCB) 的低功耗、低噪声模拟前端设计 TIDA-00128 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
用于塑壳断路器 (MCCB) 的宽范围过流检测模拟前端设计 TIDA-00130 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
用于高开关瞬态三相逆变器(用于伺服驱动器)的电流感应参考设计 TIDA-01455 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计 TIDEP0039 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计 TIDEP0054 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
采用 Tiva C 系列 ARM Cortex-M4 MCU 的 PLC I/O 模块前端控制器 TIDA-00123 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
隔离式 Profibus 接口参考设计 TIDA-00005 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
面向工业应用并且采用 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) TIDEP0027 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计 TIDEP0032 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers
高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计 TIDA-00012 参考设计 Isolated RS-485 Transceivers

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
TI Designs
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>