TIDA-00333

双路隔离式半双工 RS-485 中继器参考设计

TIDA-00333

设计文件

概述

此参考设计演示的是双路隔离式半双工中继器,具备独立于数据速率的流量控制,可实现适用于工业应用的远程 RS-485 网络。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态抗扰性标准中指定的浪涌瞬变的影响。

特性
  • 数据速率高达 100kbps    
  • 独立于数据速率的流量控制    
  • 4kV 峰值隔离    
  • IEC 61000-4-2 最高可达 16kV    
  • IEC 61000-4-4 最高可达 4kV    
  • IEC 61000-4-5 最高可达 1kV
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU590.PDF (570 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDC745.ZIP (301 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBN8.PDF (201 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBN9.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式 RS-485 收发器

ISO3082200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 RS-485 basics: Introduction PDF | HTML 2015年 4月 28日
设计指南 Dual Isolated Half-Duplex RS-485 Repeater Design Guide (TIDA-00333) 2014年 10月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频