接口

显示 SerDes – 工具与软件

特色参考设计 & 评估模块

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

特色 FPD-Link III 软件

适用于 EVM 的模拟 LaunchPAD (ALP) 软件

TI 的模拟 LaunchPAD (ALP) 框架实用程序提供了一种简单易用且功能强大的系统,可与 FPD-Link III 评估板进行交互。此软件提供一个直观的 GUI 来进行寄存器读写、脚本处理等。有关 IC 器件的分析结果包含在 ALP 软件下载中。

查看适用于显示串行器/解串器的一般工具和软件

查看一般工具和软件 显示 SerDes

42 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
Analog LaunchPAD ALP 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90C185 评估模块 C185EVK01 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90C187 评估模块 C187EVK01 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90C387(A) 和 DS90CF388(A) 双像素 LDI SerDes LVDS 评估套件 LDI3V8BT-112 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB924-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB927QEVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UB928QEVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB929-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB947-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB948-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH925AQEVM - FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH925AQEVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH925QSEVB 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH926QSEVB 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH927QEVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UH928QEVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH929-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH940-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH947-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH948-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UR910QEVM:10-75 MHz 24 位彩色 FPD 链接 II 至 CSI-2 转换器评估模块 DS90UR910QEVM 评估模块和开发板 Display SerDes
DS90UR926Q 评估模块 DS90UB926QSEVB 评估模块和开发板 Display SerDes
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 Display SerDes
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板 Display SerDes
Reference Design Optimizing FPGA Utilization and Data Throughput for Automatic Test Equipment TIDA-01051 参考设计 Display SerDes
TIDEP-0097 TIDEP-0097 参考设计 Display SerDes
用于 DS90UR241 DS90UR124 串行器和解串器芯片组的评估板 SERDESUR-43USB 评估模块和开发板 Display SerDes
用于 FPD 链接系列串行器和解串器 LVDS 器件的评估套件 FLINK3V8BT-85 评估模块和开发板 Display SerDes
用于汽车 TFT LCD 显示屏的 XGA 数字视频串行器/解串器 18 位转 24 位提升解决方案 TIDA-00140 参考设计 Display SerDes
用于汽车 TFT LCD 显示屏的带 24 位并行 RGB 接口的 XGA 数字视频串行器/解串器 TIDA-00139 参考设计 Display SerDes
用于汽车 TFT LCD 显示屏的带 DVP 接口的 WVGA 数字视频串行器/解串器 TIDA-00137 参考设计 Display SerDes
用于汽车 TFT LCD 显示屏的带 OpenLDI 并行接口的 XGA 数字视频串行器/解串器 TIDA-00135 参考设计 Display SerDes
用于汽车 TFT LCD 显示屏的带 OpenLDI 接口的 WVGA 数字视频串行器/解串器参考设计 TIDA-00136 参考设计 Display SerDes
用于汽车摄像机系统的双绞线无压缩数字视频串行器/解串器 TIDA-00138 参考设计 Display SerDes
用于远程汽车音频系统的双绞线或同轴数字音频串行器/解串器 TIDA-00134 参考设计 Display SerDes
车用 TFT LCD 显示屏解决方案 TIDA-00169 参考设计 Display SerDes
车用音频 I2S 同轴 D 类放大器的参考设计 TIDA-00223 参考设计 Display SerDes
适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB921-Q1EVM 评估模块和开发板 Display SerDes
采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板 TIDA-00271 参考设计 Display SerDes
高效便携式媒体播放器 (PMP) 集线站 HIGHEFFPMPDOCK-REF 参考设计 Display SerDes

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险