TIDEP-01020
面向网关、辅助和自动驾驶系统的汽车域控制器参考设计
TIDEP-01020
概述
当今道路上的分散式车辆架构使用单个 ECU,缺少处理能力和高速接口,无法应对新兴汽车架构的复杂任务和数据移动需求。更高级别的功能需要正确组合 DMIPS、数据带宽和功效。我们 Jacinto™ 7 处理器系列中的 DRA829V 和 TDA4VM 处理器提供了这些架构所需的性能、功率和汽车接口。
此汽车参考设计支持基于域的架构,同时展示了 DRA829V 和 TDAV4M SoC 的性能水平。这个 8 层 PCB 设计经过优化,可降低成本和缩短上市时间,使其成为评估带有全功能域控制器板且同时支持汽车连接接口(包括以太网、CAN-FD 和 PCIe)的 Jacinto 7 处理器的理想方式。
注意:此 DRA829/TDA4VM SoC 8 层参考设计为希望实现以下目标的客户量身定制:注重成本、功率、大小优化,而不是发挥全面性能;该设计仅关注 DRA829/TDA4VM SoC 功能的一个子集。对于超集功能,请参阅 DRA829V Jacinto 汽车处理器器件版本 1.0 数据表。
对于想要解锁 DRA829V 或 TDA4VM 处理器的更多功能的工程师,请注意,我们还有 10 层 PCB 设计,可助您实现目标。如需更多详细信息,请参阅 10 层参考设计研究“自述文件”说明。
特性
- 在域控制器系统中快速而高效地评估 DRA829V 和 TDA4VM 处理器
- 连接到以太网、PCIe、CAN-FD、BT、WiFi、GPS、GNSS
- 利用 4 个 200 万像素摄像头输入处理来自驾驶员监控和环视系统的摄像头数据
- 驱动多个高分辨率显示
- 我们的集成式安全 MCU 可提高性能和降低系统成本,可利用该 MCU 来评估功能安全特性
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 面向网关、辅助和自动驾驶系统的汽车域控制器参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 |