DLP 产品

Pico 芯片组概述 

卓越的 Pico 图像质量支持小尺寸低功耗显示应用

显示应用

了解创新型显示应用,包括可穿戴设备、智能家居显示和汽车零售抬头显示。

光控制应用

了解适用于紧凑型移动 3D 扫描和 3D 打印应用的高性能光控制解决方案。

解决方案和服务

购买现成的光学模块并寻找第三方设计公司,从而简化并加快设计过程。

特色产品

DLPC3478

用于精密光控制的工业芯片组

DLPC3432

适用于 DLP23GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP 显示控制器

适用于下一代显示的出色小型解决方案 

  • 镜片阵列为 0.2 至 0.47 英寸,非常适合小型应用
  • 从 nHD 到 1080p 分辨率,几乎可以在任何表面上投射绚丽清晰的图像
  • 成熟的 DLP 技术,已被设计用于数百种消费类电子产品

Getting Started with TI DLP® Display Technology (Rev. C)

借助此入门白皮书了解该技术的基础知识。