ZHCABB9A August   2021  – March 2023 DLP2010 , DLP230GP , DLP3010 , DLP4710

 

  1. 1应用简报

应用简报

增强现实 (AR) 眼镜和耳机使用可融合数字世界和真实世界的显示模块。这些显示模块对性能、尺寸和功率都有严格的要求。TI 的 DLP® Pico 技术可实现高性能、低功耗的小型 AR 显示模块。

特性和优势

  • 高光学效率/低功耗
    • 在有限的功率预算下实现高亮度显示
    • 达到目标亮度水平所需的 LED 功耗更低
  • 高对比度
    • 可实现超过 1000:1 的开/关对比度(具体取决于对光学设计利弊的权衡),从而实现高度透明的背景。
  • 高速
    • 在几微秒内完成切换的数字微镜可实现高达 240Hz 的帧速率、高色彩时序刷新率和低显示延迟。

推荐用于 AR 眼镜的 DLP Pico 芯片组

DLP Pico 芯片组产品系列提供多种适用于 AR 眼镜的解决方案。解决方案匹配与否,取决于目标尺寸、功耗和视场以及显示系统的分辨率。

对于尺寸更小、功耗更低的显示系统,推荐使用具有 0.1” 或 0.2” 级微镜阵列对角线的 DLP Pico 芯片组。这些解决方案可实现非常紧凑的光学系统并尽可能降低功耗。

对于性能更高的显示系统,0.3” 和 0.47” 级器件可实现更大的视场 (FOV) 和更高的分辨率。

DMD 控制器 分辨率
低功耗/小尺寸 DLP160CP DLPC3421 640x360
DLP2000 DLPC2607 640x360
DLP2010 DLPC3430 854x480
DLP230GP DLPC3432 960x540
更高性能 DLP3010 DLPC3433 1280x720
DLP4710 DLPC3439 1920x1080
GUID-20210312-CA0I-SSRC-XRQQ-G5SGVVC4GHSJ-low.png

DLP Pico 控制器和 PMIC/LED 驱动器芯片可实现紧凑的低功耗 PCB,能够安装在几乎任何外形尺寸的 AR 眼镜中。

小型光学引擎设计示例

GUID-20210312-CA0I-DP2H-BQ76-8PJMF83L1SLQ-low.svg

侧面照明的 DLP2010、DLP230GP 和 DLP3010 DMD 支持采用直列式设计的纤薄光学引擎,非常适合在太阳穴附近或眉毛附近使用的紧凑型 AR 眼镜。