ZHCABB8 October   2021 DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP

 

  1. 1应用简报

应用简报

随着消费者不断采用智能家居解决方案,智能扬声器正成为家庭中的常见器材。有了按需虚拟助手和高品质的音频性能后,再将显示功能加入到这些“经常过时”的设备中便是顺理成章的事。

第一代智能显示器采用相对较小的 7 到 10 英寸屏幕。若要从更远的距离观看,更大的屏幕(例如 15 到 40 英寸)会更好。但是,更大的平板显示器会导致智能显示器的尺寸太大,难以放置在空间有限的区域(例如厨房台面或边几上),或者因为太笨重而不美观。Pico 投影可以解决这个问题——它可以通过小型器件实现大尺寸的按需显示。

TI DLP® Pico 技术可实现高性能、低功耗的小型投影智能显示解决方案。DLP Pico 数字微镜器件 (DMD) 具有高达数百万个微镜,与色彩时序光源配合来创建图像。附近 PCB 上的 DLP 控制芯片会通过 MIPI DSI 或并行 RGB 接口接收从处理器发来的视频。

特性和优势

  • 卓越的图像质量
    • 高对比度和广色域打造出生动鲜明的图像
    • 影院级图像:高填充系数 (>90%)
    • 分辨率在 nHD (640 x 360) 到 4K 之间可选
  • 灵活性和可扩展性
    • 短距和超短距投射光学系统可在短距离上实现大图像
    • 可在几乎任何显示介质上投影
    • 紧凑的光学引擎可集成到各种器件中,而不会影响产品尺寸和美观性
  • 高光学效率
    • 低功耗、高亮度显示
    • 最大程度减少所需的热管理,包含高性能的无风扇设计

推荐芯片组实现智能显示

对于超小的显示系统,推荐使用具有 0.2” 级微镜阵列对角线的 DLP Pico 芯片组。这些解决方案可实现极为紧凑的光学系统并尽可能降低功耗,而 0.3” 的芯片组可实现更高的亮度。

级别DMD分辨率控制器
0.2”DLP2000640x360DLPC2607
DLP2010854x480DLPC3430/3435
DLP230GP960x540DLPC3432
DLP230KP1280x720DLPC3434
DLP230NP1920x1080DLPC3436
0.3”DLP30101280x720DLPC3433/3438
DLP33101920x1080DLPC3437
使用 0.2” 级 50-cc 光学引擎创造 20-40” 对角线尺寸、生动逼真的高亮度图像。

其他技术资源