Automotive digital micromirror devices (DMDs)
Reimagine the in-car experience with automotive-grade DLP® technology for safer, smarter and more immersive driving
按类别浏览
了解特色应用
DLP 技术可在车辆周围的任何位置显示动态内容
车辆现在能够以从未有过的方式与道路使用者进行沟通。采用 DLP® 技术设计的小车外灯可通过全彩色视频和图像的形式 360 度投射车辆信息和意图、行人警示和风格特点。
采用 DLP 技术的优势:
- 通过紧凑、低成本的单个模块实现多项功能,包括彰显风格和进行沟通
- 可编程内容可随时调整,从而支持新的用例
- 高效的光学设计可节省电力,从而实现更大的投影区域,打造身临其境的体验
特色资源
- DLP2021-Q1 – 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP3021-Q1 – DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLPC120-Q1 – 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器
- DLP2021LEQ1EVM – 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块
- 动态地面投影应用要求 – 应用手册
- 用于汽车外部照明的 DLP® 动态地面投影技术 – 白皮书
通过直接标记驾驶员视野中的真实物体,强化驾驶员对周围情况的态势感知
抬头显示将关键驾驶信息直接投射到驾驶员的视野中,从而缩短驾驶员的反应时间并强化对周围情况的态势感知。可以显示车速、限速、导航提示等车辆信息以及车道偏离和碰撞警告等高级安全特性。AR HUD 支持更长的投影距离,可标记真实世界的物体,以缩短反应时间并实现更轻松的导航。
- 卓越的图像质量
- 明亮的低功耗显示
- 出色的太阳能负载性能
- 支持偏光太阳镜
- 支持全息膜和波导
特色资源
- DLP3030-Q1 – DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD 流明预算估算计算器
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – AR HUD 体积估算计算器
DLP 技术具有高达 130 万的像素,使前照灯能够更大限度地提高道路上的光量并显示清晰的符号
汽车前照灯现在能够在汽车前方投影图案,从而更大限度地提高光输出,同时更大限度地减少对其他驾驶员造成眩光。DLP® 技术使具有一百多万可寻址像素的前照灯能够更大限度地提高道路上的光量并呈现清晰的符号,以帮助与驾驶员进行通信。
采用 DLP 技术的高分辨率高亮显示的优势包括:
- 支持自适应远光灯和符号投影,以实现驾驶员通信
- 实现复杂的欢迎场景、车辆品牌宣传和个性化
- 在减少眩光的同时,更大限度地提高投射在道路上的光量
特色资源
- DLP5533A-Q1 – DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLPC230-Q1 – 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器
- TPS99001-Q1 – 用于汽车外部照明的 DLP® 系统管理与照明控制器
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光引擎评估模块
- DLP5531Q1EVM – DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块
可将仪表组信息投影到挡风玻璃上,而无需驾驶员将视线从路面上移开
利用全息摄影和挡风玻璃膜集成技术的最新进展,汽车制造商现在可以选择通过置于车辆仪表板中的小型 DLP 投影仪将仪表组信息直接投影到挡风玻璃上。对于大型显示,全息挡风玻璃仪表组占用的空间不到传统抬头显示空间的十分之一。
- 包装体积小(< 1 升投影仪)
- 具有激光色域性能的 LED 照明
- 投影仪放置灵活
- 无需挡风玻璃楔块即可消除重影
- 明亮 (<15k cd/m2) 的全彩色显示
特色资源
- DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLP5530PROJTGQ1EVM – DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块
Why Choose TI DLP® Automotive products
A projection solution for every application
Performance leader in resolution, brightness, efficiency, contrast, solar load and color helping automotive designers make their automotive display dreams reality.
Simplifying projection technology
DLP technology’s broad ecosystem, intuitive software tools and EVMs help accelerate designs and time-to-market.
Trusted technology by the automotive industry
DLP products have been shipping in the automotive industry since 2017 and has been fully qualified to meet the stringent operating and reliability requirements of the automotive market.
DLP technology qualified for automotive applications
DLP technology for Automotive applications
DLP technology qualified for automotive applications delivers consistent performance across the entire operational temperature range, from -40°C to 105°C.
With automotive qualifications, system designers can now bring an Academy Award® winning technology to a driver’s daily commute with DLP Auto chipsets optimized for AR-HUD, holographic transparent window displays, high resolution front lighting and dynamic ground projection. DLP technology’s reflective micromirrors switch on and off thousands of times per second, enabling vibrant, high resolution automotive displays based on the same technology as your favorite Cinema.
Get started learning about our products optimized for your specific needs with the links below.
Developing with DLP automotive technology
After selecting the appropriate DLP automotive chipset based on criteria such as brightness, resolution, and functional safety requirements, the next step in the design process is to start work on the projector design. In addition to the electronics work, optical, thermal, and mechanical requirements must all be taken into account based on the target application.
We offer a number of services including optical and mechanical design reviews, schematic reviews, projector reference designs, and a robust ecosystem to assist customers in getting their designs to production.
Discover our ecosystem partners
In order to assist our customers in evaluating and developing DLP automotive based applications, TI has worked closely with our optical design houses to create a robust development ecosystem. Learn more about our ecosystem below.
Automotive digital micromirror devices (DMDs) 设计和开发
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
硬件
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
软件
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
光学模块
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
教育资源
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
合作伙伴
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components
设计和开发资源
DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)